Referencia del fabricante
Construya su Referencia Abajo
Descripciones de las opciones:
(1)
Style Seleccione:0 para Cable Style
1 para Connector Style
(2)
Range Seleccione:050 para 0-50 psi
100 para 0-100 psi
150 para 0-150 psi
200 para 0-200 psi
300 para 0-300 psi
500 para 0-500 psi
1K para 0-1000 psi
2.5K para 0-2500 psi
5K para 0-5000 psi
10K para 0-10000 psi
15K para 0-15000 psi
(3)
Gage/Sealed Gage/Absolute Seleccione:GV para Gage Model
SV para Sealed Gage Model
AV para Absolute Model
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos