Cookies de la web de Omega Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
Para obtener más información acerca de las cookies, por favor haga clic aquí
The PX675 Series transducers utilize reliable thin film technology combined with a flush stainless steel diaphragm to deliver a rugged industrial transducer for applications where an orifice type transducer would not be suitable.
SPECIFICATIONS Excitation: 10 to 36 Vdc unregulated Loop Power: Vmin = 10 V + [0.022 x RL] Output: 4 to 20 mA Zero Balance: ±1% FS Linearity: ±0.4% BFSL Hysteresis: ±0.2% Repeatability: ±0.15% Operating Temperature: -29 to 82°C (-20 to 180°F) Compensated Temperature: -29 to 71°C (-20 to 160°F) Thermal Effects: Zero: ±0.04% FS/°F Span: ±0.04% FS/°F Proof Pressure: 100 to 2K psi = 200% 3K to 5K = 150% full scale Burst Pressure: 100 to 2K psi = 800% full scale 3K to 5K = 300% full scale Vibration: <±0.1% FS effect for 20 g, 0 to 400 Hz in any axis
† Todos los precios se muestran en EUR Notas: Comes with complete operator’s manual.