Referencia del fabricante
Construya su Referencia Abajo
Descripciones de las opciones:
(1)
Range (psi) Seleccione:015 para 0-15
050 para 0-50
100 para 0-100
200 para 0-200
300 para 0-300
500 para 0-500
1K para 0-1000
2K para 0-2000
3K para 0-3000
5K para 0-5000
7.5K para 0-7500
10K para 0-10000
(2)
Units Seleccione:G para Gage Pressure Model
A para Absolute Pressure Model
(3)
Output Seleccione:I para 4-20 mA output
5V para 0.5 to 5.5 Vdc output
10V para 1 to 11 Vdc output
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos