€1.280,00 PX91N1-30KS5T
Descripción
Los transductores de ultra alta presión de la serie X91 con salida amplificada de OMEGA es un transductor robusto para su uso a temperaturas elevadas. Está sellado herméticamente, tiene toda la construcción de acero inoxidable y está diseñado para los entornos más duros que se encuentran en muy alta presión/cámaras de prueba de alta temperatura. El PX91 está disponible en presiones manométricas selladas de 5.000 psi a 200.000 psi. La conexión eléctrica es un cable de 3m, un conector de junta o aligeramiento protegido a prueba de explosión alojamiento del amplificador. La rosca de proceso es una conexión de casquillo de alta presión.Referencia del fabricante