Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Transductor para alta presión y alta temperatura

PX91-MV

Transductor para alta presión y alta temperatura | PX91-MV

Transductor para alta presión y alta temperatura

1.266,01 PX91N0-10KSV

CE
  • Aprobado FM intrinsecamente seguro
  • Construcción de acero inoxidable
  • Alta temperatua de operación 218°C (425°F)
  • Hermeticamente sellado para entornos agresivos
Transductores de presión - Ver productos relacionados

Descripción

Serie de OMEGA PX91 es un transductor robusto, para la medición de la presión a altas temperaturas. Está sellado herméticamente, tiene toda la construcción de acero inoxidable y está diseñado para su uso en cámaras de ensayo de temperaturas muy altas. El PX91 está disponible en presiones relativas hasta 200.000 psi y temperatura de funcionamiento de hasta 218 ° C (425 ° F). La conexión de presión es a través de una conexión de casquillo de alta presión.


ESPECIFICACIONES
Salida mV/V de
Excitación: 10 V CA / CC (15V max)
Salida: 1 mV / V ± 0,25%
Resistencia del puente: 350 Ohms nominal
Balance Cero: ± 2,5%
Certificaciones: FM Intrínsecamente seguro IS/I.II.III/1/CDEFG
Linealidad: ± 0,35% FE <75K psi ± 0,50% FE = 75K psi
Histéresis: ± 0.10% FSO
Repetición: ± 0.10% FSO
Rango Operacional Temp: -73 a 218 ° C (-100 a 425 ° F)
Rango de temperatura compensada: -18 a 218 ° C (70-425 ° F)
Efectos térmicos:
Span: 0.01% lectura / ° F
Zero: 0.01% FSO / º F
Presión de prueba:
5K a 50K psi: 120% de la presión nominal
60K a 200K psi: 110% de la presión nominal
Presión de rotura:
5K a 50K psi: 150% de la presión nominal
60K a 200K psi: 120% de la presión nominal
Piezas húmedas:
5 y 75K: 17-4 PH acero inoxidable
80K a 200K: 455 Acero Inoxidable
Puerto de presión:
5K a 70K psi: 1/2-14 NPS (use con 0.315 dia 59 ° férula.)
> 70K psi: 14.01 NS-2 (uso con 0.910 dia 150 ° virola)
Conexión eléctrica: de 10 pies (3 m) de 4 conductores blindado cable
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)
Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
PX91N0-10KSV
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Transductor de rango 0-10,000 psi con rosca 1/2 -14 NPS, 3m de cable y salida mV/V
PX91N0-15KSV
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Transductor de rango 0-15,000 psi con rosca 1/2 -14 NPS, 3m de cable y salida mV/V
PX91N0-30KSV
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Transductor de rango 0-30,000 psi con rosca 1/2 -14 NPS, 3m de cable y salida mV/V
PX91P0-150KSV
Consult Sales  
Stock: 
 
 
0-150,000 psi sealed gauge transducer with 1-14 NS fitting, 3m cable and a mV/V output
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: Rangos métricos disponibles - consulte con nuestro equipo de ventas

Referencia del fabricante

Construya su Referencia Abajo
Descripciones de las opciones:


(1) Puerto de presión Seleccione:
N para 1/2 -14 NPS usar con casquillo de 0.315in. dia 59°(70K psi o menos)
P para 1-14 NS-2 usar con casquillo de 0.910in. dia. 150°(mayor de 70K psi)

(2) Conexión eléctrica Seleccione:
0 para cable de 3m (10 ft)
1 para PT1H-10-6P conector o equivalente (no coste añadido)
5 para caja amplificadora con protección contra descarga(no coste añadido)

(3) Rango (psi) Seleccione:
5K para 0-5000 psi
10K para 0-10000 psi
15K para 0-15000 psi
20K para 0-20000 psi
30K para 0-30000 psi
35K para 0-35000 psi
50K para 0-50000 psi
60K para 0-60000 psi
80K para 0-80000 psi
100K para 0-100000 psi
120K para 0-120000 psi
150K para 0-150000 psi
200K para 0-200000 psi

(4) Salida Seleccione:
SV para mV/V
S5T para 0-5 Vdc
SI para 4-20 mA
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.