Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Transductores de presión

Serie a PXM309

Transductores de presión - Pedido online o a medida | Serie a PXM309

Transductores de presión - Pedido online o a medida

156,86 PXM319-007GI

CE
  • Transductor de presión de alta precisión con certificado de calibración de 5 puntos rastreable
  • Alta precisión, escala completa BSL de ±0,25 % (linealidad, histéresis y repetibilidad)
  • 1 % de margen de error total en la mayoría de los rangos
  • Polaridad inversa y protegido contra sobrevoltaje
  • Temperatura de funcionamiento de -40 a 85 ºC (-40 a 185 ºF)
  • Salida de 0 a 10 Vcc o 4 a 20 mA
  • Terminaciones: cable, mini DIN o conector M12
  • Adaptador de presión macho G ¼
  • Calificación ambiental IP65
Transductores de presión - Ver productos relacionados

Descripción

Más información en el siguiente link sobre el funcionamiento del transductor de presión.

Conexiones de salida del transductor de presión PXM309

Transductores de presión para rangos de 70 mbares a 700 bares. Presión absoluta de 350 mbares a 20 bares. Los PXM309 son unos sensores de bajo coste ideal para monitorizar y transmisir la presión de sistemas de agua, aceite hidraulico, gases y aire.

CARACTERÍSTICAS
Voltaje de suministro Polaridad inversa y
protegido contra sobrevoltaje
Salida de 0 a 10 Vcc: 15 a 30 Vcc a 10 mA
4 a 20 mA: 9 a 30 Vcc
Precisión estática 350 mB a 700 bares: ±0,25 % escala completa BSL a 25 ºC (incluye linealidad, histéresis y repetibilidad)
Estabilidad a largo plazo (1 año): ±0,25% escala completa
Margen de error total1 70 mB ±4,5% calibre
    140 mB ±3% calibre
    350 mB ±1,5% calibre y absoluta
    1 a 20 bar ±1% absoluta
    1 a 700 bar ±1% calibre
Nota 1: El margen de error total incluye todos los errores de precisión, errores térmicos, tolerancias cero y de intervalo.
Aislamiento (del cuerpo a cualquier conductor): 1 M Ω at 25 Vcc
Ciclos de presión: 1 x 107 full
ciclos de escala completa
Sobrecarga de presión
Manométrica de 70 mB a 3,5 bares: Presión calificada 3 x o 1,38 bares, la que sea mayor
Absoluta de 350 mB a 20 bares: Presión calificada 3 x o 1,38 bares, la que sea mayor
Manométrica de 7 a 700 bares: Presión calificada 2 x
Presión de rotura
Manométrica de 70 mB a 3,5 bares: Presión calificada 5 x o 1,72 bares, la que sea mayor
Absoluta de 350 mB a 20 bares: Presión calificada 5 x o 1,72 bares, la que sea mayor
Manométrica de 7 a 700 bares: Presión calificada 5 x
Temperatura compensada
Manométrica/Abs de 70 a 350 mbares: 0 a 50 ºC (32 a 122 ºF)
Manométrica de 1 a 700 bares: -20 a 85 ºC (-4 a 185 ºF)
Absoluta 1 a 20 bares: -20 a 85 ºC
(-4 a 185 ºF)
Temperatura de funcionamiento: -40 a 85 ºC (-40 a 185 ºF)
Tiempo de respuesta: 1 mseg.
Ancho de banda: CC a 1 kHz típico
Conexión de presión: G ¼ macho
Piezas húmedas
Manométrica de 70 mB a 3,5 bares: acero inoxidable 316
Absoluta de 350 mB a 20 bares: acero inoxidable 316
Manométrica de 7 a 700 bares: acero inoxidable 17-4PH
Conforme con CE: EC55022, EC55011 Emisiones de clase A y B
IEC: 61000-2,-3,-4,-5,-6,&-9
Choque: 50 g 11 mseg. de choque sinusoidal
Vibración: ± 20 g?
Conexiones eléctricas
PXM309: cable de 1,5 m (5') de 2 a 3 conductores, salidas de mA o 10 V, respectivamente
PXM319: conector mini DIN con conector de acoplamiento incluido
PXM359: conector M12 de 4 pines
Conforme con ROHS:
Peso: Típico, 150 g según la configuración

Modelo Conexiones eléctricas Calificación IP
Absoluta   Gauge 
PXM309 Cable apantallado 1.5m IP67 IP67
PXM319 Conector micro DIN IP67 IP65
PXM359 Conector M12
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)
Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
Transductor de presión Atmosférica (en relación a la atmósfera)
PXM319-0.14GI
221.29
Stock: 3 semanas
 
0-140 millibar. 4-20mA de salida. micro conector DIN
PXM319-0.35GI
187.67
Stock: 3 semanas
 
0-350 millibar. 4-20mA de salida. micro conector DIN
PXM319-001GI
187.67
Stock: 3 semanas
 
0-1 bar. 4-20mA de salida. micro conector DIN
PXM319-002GI
187.67
Stock: 3 semanas
 
0-2 bar. 4-20mA de salida. micro conector DIN
PXM319-3.5GI
187.67
Stock: 3 semanas
 
0-3.5 bar. 4-20mA de salida. micro conector DIN
PXM319-007GI
156.86
Stock: 3 semanas
 
0-7 bar. 4-20mA de salida. micro conector DIN
PXM319-010GI
156.86
Stock: 3 semanas
 
0-10 bar. 4-20mA de salida. micro conector DIN
PXM319-015GI
156.86
Stock: 3 semanas
 
0-15 bar. 4-20mA de salida. micro conector DIN
PXM319-020GI
156.86
Stock: 3 semanas
 
0-20 bar. 4-20mA de salida. micro conector DIN
PXM319-035GI
156.86
Stock: 3 semanas
 
0-35 bar. 4-20mA de salida. micro conector DIN
PXM319-070GI
156.86
Stock: 3 semanas
 
0-70 bar. 4-20mA de salida. micro conector DIN
PXM319-140GI
156.86
Stock: 3 semanas
 
0-140 bar. 4-20mA de salida. micro conector DIN
PXM319-200GI
156.86
Stock: 3 semanas
 
0-200 bar. 4-20mA de salida. micro conector DIN
PXM319-350GI
156.86
Stock: 3 semanas
 
0-350 bar. 4-20mA de salida. micro conector DIN
PXM319-500GI
156.86
Stock: 3 semanas
 
0-500 bar. 4-20mA de salida. micro conector DIN
PXM319-700GI
156.86
Stock: 3 semanas
 
0-700 bar. 4-20mA de salida. micro conector DIN
Transductor de presión Absoluta (en relación con el vacío)
PXM319-001AI
187.67
Stock: 3 semanas
 
0-1 bar absoluto. 4-20mA de salida. micro conector DIN
PXM319-002AI
187.67
Stock: 3 semanas
 
0-2 bar absoluto. 4-20mA de salida. micro conector DIN
Accesorios
PXMW-4
€4.13
Stock: En stock
 
1/4 "Arandelasd e sellado
PS-4G-MG
€18.94
Stock: 1 semana
 
G 1/4 Filtro de presión de pulso para aire, vapor y gases
PS-4D-MG
€18.94
Stock: 10 semanas
 
G 1/4 Filtro de presión de pulsos para líquidos densos (por ejemplo, aceite de motor)
PS-4E-MG
€18.94
Stock: En stock
 
G 1/4 Filtro de presión de pulso para aceites ligeros y agua
CA-359-4PC22-2M
€97.81
Stock: 1 semana
 
2 metros de largo de cable ventilado con conector M12 para PXM359
CA-359-4PC22-5M
€140.59
Stock: 1 semana
 
5 metros de largo de cable ventilado con conector M12 para PXM359
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: Completo de serie con certificado de calibración de 5 puntos rastreable
[*] Insertar "10V" para salida de 0 a 10 Vcc o "I" para salida de 4 a 20 mA
Nota: Los modelos M12 requieren cable con ventilación en unidades de presión atmosferica inferior a 70 bares.
Ordering Example: (2) PXM319-0.14GI 0-140 millibar. 4-20mA de salida. micro conector DIN, €221.290  plus (2) PXMW-4 1/4'' Arandelasd e sellado, €4.130, €221.29 X 2 + 4.13 X 2 = €450.84

Referencia del fabricante

Construya su Referencia Abajo
Descripciones de las opciones:


(1) Modelo Seleccione:
PXM309 para Modelo cable
PXM319 para Modelo micro DIN
PXM359 para Modelo M12

(2) Presión Seleccione:
-0.35A para absoluta 350 mbar
-001A para absoluta 1 bar
-002A para absoluta 2 bar
-3.5A para absoluta 3.5 bar
-007A para absoluta 7 bar
-015A para absoluta 15 bar
-020A para absoluta 20 bar
-0.07G para atmosférica 70 mbar
-0.14G para atmosférica 140 mbar
-0.35G para atmosférica 350 mbar
-001G para atmosférica 1 bar
-002G para atmosférica 2 bar
-3.5G para atmosférica 3.5 bar
-007G para atmosférica 7 bar
-010G para atmosférica 10 bar
-015G para atmosférica 15 bar
-020G para atmosférica 20 bar
-035G para atmosférica 35 bar
-070G para atmosférica 70 bar
-140G para atmosférica 140 Bar
-200G para atmosférica 200 bar
-350G para atmosférica 350 bar
-500G para atmosférica 500 bar
-700G para atmosférica 700 bar

(3) Salida Seleccione:
10V para 0 to 10 Vdc
I para 4 to 20 mA
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.