Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Transductores y transmisores de silicio micromecanizado de precisión

Serie PXM409

Transductores y transmisores de silicio micromecanizado de precisión | Serie PXM409

721,23 PXM409-350HGV

  • Calibración de 5 puntos rastreable por organismo incluida
  • Rangos de presión disponibles, manométrica, manométrica compuesta, absolutos, de vacío y barométricos
  • Construcción soldada de acero inoxidable
  • Piezas húmedas de acero inoxidable 316
  • Alto rendimiento de la temperatura
  • Rango amplio de temperatura compensada
  • Reforzado con contención secundaria
Transductores de presión - Ver productos relacionados

Descripción

Más información en el siguiente link sobre el funcionamiento del transductor de presión.

Transductores de presión con rangos de presión manométrica, absoluto, de vacío, compuestos y barométricos. La serie de transductores PXM409 ofrecen una mayor precisión y compensación a la temperatura que la serie PXM309 a un precio competitivo.

Haga clic en este link si quiere saber mas sobre transductores y transmisores de presión.

Cableado y dimensiones del transductor de presión PXM409

Rendimiento térmico del la serie de transductores de presión PXM409

CARACTERÍSTICAS
Precisión: Escala completa estándar de ±0,08 %, BSL, linealidad, histéresis y repetibilidad combinadas (los rangos compuestos están calibrados en dirección positiva solamente)
Temperatura de funcionamiento:
    Salida de mV/V:
-45 a 121 °C
(-49 a 250 °F)
Salida amplificada: -45 a 115 °C (-49 a 239 °F)
Rango de temperatura compensada:
    25 a 350 mB:
-18 a 85 °C (0 a 185 °F)
1 a 350 bares: -29 a 85 °C (-20 a 185 °F)
Precisión térmica: % de desplazamiento del intervalo en el rango de temperatura compensada
25 a 350 mB:
    Cero:
±1,0 % máx.
Intervalo: ±1,0 % máx.
1 a 350 bares:
    Cero:
±0,50 % máx.
Intervalo: ±0,50 % máx.
Conforme con ROHS
Aislamiento mínimo entre la carcasa y las terminaciones: 100 MΩ @ 50 Vcc
Ciclos de presión: 1 millón, mín.
Estabilidad a largo plazo (1 año): ±0,1 % escala completa típica
Choque: 50 g, 11 mseg. de choque sinusoidal, vertical y horizontal
Vibración: 5-2000-5 Hz, ciclo de 30 minutos, curva L, Mil Spec 810 figura 514-2-2, vertical y horizontal
Ancho de banda: CC a 1 kHz típico
Tiempo de respuesta: <1 mseg.
Conforme con CE: IEmisiones de nivel
industrial: IEC550022 clase B
Inmunidad a descarga electrostática: IEC1000-4-2
Inmunidad a campo electromagnético: IEC61000-4-3
Inmunidad a EFT: IEC61000-4-4
Inmunidad a sobrecarga: IEC61000-4-5
Conducido por RF: IEC610000-4-6
Campo magnético de frecuencia de potencia: IEC61000-4-8
Protección ambiental:
    PXM409:
IP67
PXM419: ICalibre IP65, IP67 Abs
PXM459: Calibre IP65, IP67 Abs
Presión manométrica de prueva/
Vca/compuesta:
    25 mB:
10 veces el intervalo
70 mB: 6 veces el intervalo
170 mB a 100 bares: 44 veces el
    intervalo
175 a 350 bares: Hasta 500 bares
    máx.
Presión de prueba absoluta:
    350 mB a 100 bares:
4 veces el
    intervalo
175 a 350 bares: Hasta 500 bares máx.
Contención secundaria;
Manométrica/Vca/compuesta:
    25 a 350 mB:
Hasta 70 bares
1 a 70 bares: Hasta 200 bares
100 a 350 bares: Hasta 700 bares
Absoluta/barométrica:
    350 mB:
Hasta 70 bares
1 a 70 bares (Incluye rangos barométricos): hasta 200 bares
100 a 350 bares: hasta 700 bares
Piezas húmedas: acero inoxidable 316L
Terminaciones eléctricas
PXM409:
cable de 2 m (6,6')
PXM419: mini DIN con conector de acoplamiento
PXM459: M12 de 4 pines
Puerto de presión: G¼ estándar
Peso: 115 a 200 g según la configuración
Salidas eléctricas
Salida de mV/V:
Salida:
10 mV/V radiométrica
Voltaje de suministro: 5 a 10 Vcc
(5 mA @ 10 Vcc)
Balance cero:
    Rangos > 170 mB:
±0,5 % típico (1% máx.)
Rangos ≤ 170 mB: ±1 % típico
    (2% máx.)
Ajuste de intervalo:
    Rangos > 170 mB:
±0,5 % típico
    (1% máx.)
Rangos ≤ 170 mB: ±1% típico
    (2% máx.)
Resistencia de entrada/salida: 5000 Ω ±20%
Salida de voltaje:
    Salida:
0 a 10 Vcc
Voltaje de suministro: 15 a 30 Vcc @
    10 mA (±10 Vcc o compuesto)
Balance cero:
    Rangos > 170 mB:
±0,5 % típico
    (1% máx.)
Rangos ≤ 170 mB: ±1% típico
    (2% máx.)
Ajuste de intervalo:
    Rangos > 170 mB:
±0,5 % típico
    (1% máx.)
Rangos ≤ 170 mB: ±1% típico
(2% máx.)
Salida de corriente:
    Salida:
4 a 20 mA (presión
cero = 12 mA en rangos compuestos)
Voltaje de suministro: 9 a 30 Vcc (9 a 20 Vcc por encima de 105 °C) resistencia de bucle máx. = (Vs-9) x 50 O
Balance cero:
    Rangos > 170 mB:
±0,5 % típico
(1% máx.)
Rangos ≤ 170 mB: ±1% típico (2% máx.)
Ajuste de intervalo:
    Rangos > 170 mB:
±0,5 % típico
(1% máx.)
Rangos ≤ 170 mB: ±1% típico (2% máx.)
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)

¿Qué compraron otras personas?: Cuando se muestre este icono, haga clic para expandir una lista de los productos que otras personas adquirieron al comprar ese modelo.

Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
Modelos de transductor de presión manómetrica
  
PXM419-001BGI
789.35
Stock: 7 semanas
 
1 bar de presión transductor de alta precisión, salida mA, micro conector DIN
  
PXM419-002BGI
833.71
Stock: 7 semanas
 
2 bar efectivos del transductor de presión de alta precisión, salida mA, micro conector DIN
  
PXM419-010BGI
829.09
Stock: 7 semanas
 
10 bar de presión transductor de alta precisión, salida mA, micro conector DIN
  
PXM419-17.5BGI
833.71
Stock: 7 semanas
 
17,5 bar efectivos del transductor de presión de alta precisión, salida mA, micro conector DIN
  
PXM419-035BGI
833.71
Stock: 7 semanas
 
35 bar efectivos del transductor de presión de alta precisión, salida mA, micro conector DIN
  
PXM419-070BGI
833.71
Stock: 7 semanas
 
70 bar efectivos del transductor de presión de alta precisión, salida mA, micro conector DIN
  
PXM419-100BGI
833.71
Stock: 7 semanas
 
100 bar efectivos del transductor de presión de alta precisión, salida mA, micro conector DIN
  
PXM419-245BGI
829.09
Stock: 7 semanas
 
245 bar efectivos del transductor de presión de alta precisión, salida mA, micro conector DIN
  
PXM419-350BGI
833.71
Stock: 1 semana
 
350 bar efectivos del transductor de presión de alta precisión, salida mA, micro conector DIN
Modelos de transductor de presión absoluta
  
PXM419-350HAI
829.09
Stock: 7 semanas
 
350 mbar presión absoluta transductor de alta precisión, salida mA, micro conector DIN
  
PXM419-002BAI
833.71
Stock: 7 semanas
 
2 bar de presión absoluta transductor de alta precisión, salida mA, micro conector DIN
  
PXM419-010BAI
833.71
Stock: 7 semanas
 
10 bar de presión absoluta transductor de alta precisión, salida mA, micro conector DIN
  
PXM419-245BAI
829.09
Stock: 7 semanas
 
245 bar de presión absoluta transductor de alta precisión, salida mA, micro conector DIN
Modelos de transductor de vacío (Negativo)
  
PXM419-025HVI
1,009.92
Stock: 7 semanas
 
25 mbar de vacío (presión manométrica negativa) transductor de presión de alta precisión, salida mA, micro conector DIN
  
PXM419-070HVI
1,004.00
Stock: 7 semanas
 
70 mbar de vacío (presión manométrica negativa) transductor de presión de alta precisión, salida mA, micro conector DIN
  
PXM419-170HVI
1,009.92
Stock: 7 semanas
 
170 mbar de vacío (presión manométrica negativa) transductor de presión de alta precisión, salida mA, micro conector DIN
  
PXM419-350HVI
928.59
Stock: 7 semanas
 
350 mbar de vacío (presión manométrica negativa) transductor de presión de alta precisión, salida mA, micro conector DIN
  
PXM419-001BVI
928.59
Stock: 7 semanas
 
1 bar vacío (presión manométrica negativa) transductor de presión de alta precisión, salida mA, micro conector DIN
Modelos de transductor de presión compuesta
  
PXM419-025HCGI
956.18
Stock: 7 semanas
 
± 25 mbar manómetro compuesto transductor de alta precisión, salida mA, micro conector DIN
  
PXM419-070HCGI
Consult Sales  
Stock: 
 
 
± 70 mbar manómetro compuesto transductor de alta precisión, salida mA, micro conector DIN
  
PXM419-170HCGI
1,004.00
Stock: 1 semana
 
± 170 mbar manómetro compuesto transductor de alta precisión, salida mA, micro conector DIN
  
PXM419-350HCGI
1,009.92
Stock: 7 semanas
 
± 350 mbar manómetro compuesto transductor de alta precisión, salida mA, micro conector DIN
  
PXM419-001BCGI
928.59
Stock: 7 semanas
 
± 1 bar manómetro compuesto transductor de alta precisión, salida mA, micro conector DIN
Modelos Presión barométrica
  
PXM419-1100HBI
1,050.44
Stock: 7 semanas
 
0 a 1100 mbar presión barométrica transductor de alta precisión, salida mA, micro conector DIN
  
PXM419-550HBI
1,050.44
Stock: 7 semanas
 
550 a 1100 mbar presión barométrica transductor de alta precisión, salida mA, micro conector DIN
  
PXM419-880HBI
1,050.44
Stock: 7 semanas
 
880 a 1100 mbar presión barométrica transductor de alta precisión, salida mA, micro conector DIN
Accesorios
  
PXMW-4
€4.13
Stock: En stock
 
1/4 "Pressure Seal Bonded
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCX5302
CX5302
€34.52
Stock: 3 semanas
 
micro conector DIN para PXM419, 4-pin con PG7 glándula. (Suministrado con cada transductor)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12C-PVC-4-S-F-5
M12C-PVC-4-S-F-5
€23.54
Stock: 4 semanas
 
Cable PVC, recto de 4 pines M12 conector hembra un extremo, vuelo lleva un extremo, 5 m de longitud
Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12C-PVC-4-S-F-10
M12C-PVC-4-S-F-10
€29.54
Stock: 1 semana
 
Cable PVC, recto de 4 pines M12 conector hembra un extremo, vuelo lleva un extremo, 10 m de largo
Medidores de panel compatibles
  
DP25B-S-230
€420.74
Stock: En stock
 
De 4 dígitos 1/8 metros DIN Panel para transductores de salida de mV / V. 230Vac potencia
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP25B-S
DP25B-S
€420.74
Stock: 3 semanas
 
De 4 dígitos 1/8 metros DIN Panel para transductores de salida de mV / V. 115Vac potencia
  
DP25B-E-230
€420.74
Stock: 1 semana
 
De 4 dígitos 1/8 metros DIN Panel de mA o transductores de 10V de salida. 230Vac potencia
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP25B-E
DP25B-E
€420.74
Stock: 7 semanas
 
De 4 dígitos 1/8 metros DIN Panel de mA o transductores de 10V de salida. 115Vac potencia
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: [*] Seleccione la terminación eléctrica: 0 = cable de 2 m (6'), 1 = mini DIN, 5 = M12, conector macho de 4 pines.
[**] Seleccione la salida: V = 10 mV/V, 10V = 0 a 10 Vcc, I = 4 a 20 mA.
† Los modelos de rango compuesto están calibrados en dirección positiva solamente.

Referencia del fabricante

Construya su Referencia Abajo
Descripciones de las opciones:


(1) Terminación eléctrica Seleccione:
0 para 2m de cable
1 para mini DIN
5 para conector macho M12 de 4 pines

(2) Rango - no todos los rangos están disponibles para todos los tipos Seleccione:
025H para 25 mbar
070H para 70 mbar
170H para 170 mbar
350H para 350 mbar
1100HB para 0 to 1100 mbar (solo modelos barométricos)
550HB para 550 to 1100 mbar (solo modelos barométricos)
880HB para 880 to 1100 mbar (solo modelos barométricos)
001B para 1 bar
002B para 2 bar
3.5B para 3.5 bar
007B para 7 bar
010B para 10 bar
17.5B para 17.5 bar
035B para 35 bar
050B para 50 bar
070B para 70 bar
100B para 100 bar
175B para 175 bar
245B para 245 bar
350B para 350 bar

(3) Pressure Type Seleccione:
G para atmosférica
A para absoluta
V para vacio
CG para compuesta
B para barométrica

(4) Output Seleccione:
V para 10 mV/V
10V para 0 a 10 Vdc
I para 4 a 20 mA
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.