Cookies de la web de Omega Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
Para obtener más información acerca de las cookies, por favor haga clic aquí
Los tansmisores de presión de la series de PXM4200 de OMEGA utiliza unos muy estables
medidores de deformación de silicio de estado sólido en un
portador de zafiro, que es un cristal
unido a un diafragma de titanio.
Esta combinación proporciona un
transductor muy duradero que tiene
excelente estabilidad y resistencia a la corrosión a lo largo de un amplio rango de temperatura. El PM1000 alimentado por bucle con 3 ½ dígitos
(-1999 A 1999) es indicador enchufable que
añade versatilidad al PXM4200 proporcionando una pantalla local con colector abierto con capacidad de 60 mA.
ESPECIFICACIONES Excitación: 13 a 36 Vcc (con la pantalla PM1000 de 18 a 36 Vdc), protegido contra la inversión de polaridad Capacidad de carga: 1150O @ 36 Vdc, R max = (VS-13) / 20 con PM1000 Rmax = (VS-18) / 20 Salida: de 4 a 20 mA (2 hilos) Precisión: ± 0,25% FS incluye linealidad e histéresis Repetición: ± 0,1% FS Estabilidad a largo plazo (1 año): ± 0,2% FS Temperatura del medios: -50 a 125 ° C Temperatura ambiente: -40 a +80 ° C Efecto térmico Zero: <± 0,03% FS / ° C Efecto térmico Span: <± 0,03% FS / ° C Humedad: 95% de humedad relativa sin condensación Sobrepresión máxima: 200% FS Sensor : de silicio sobre zafiro Piezas húmedas: Titanio Material carcasa: de acero inoxidable, IP65 Puerto de presión : ¼ "BSPP (G1 / 4) Conexión eléctrica: conector DIN 43650, conector de acoplamiento suministrado Tiempo de respuesta: 10 ms Peso: 95 gramos
† Todos los precios se muestran en EUR Ordering Example: (1) PXM4200-006BGI transductor de presión de 0 a 6 bar con rosca de 1/4, €450.12
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.