PXM709GW Series
Transductores de presión sumergibles Serie PXM709GW
-
As an alternative see the PXM709GW series and PX633 series
-
Sensor de silicona de precisión micromecanizados
-
Certificado de calibración de 5 puntos rastreable NIST
-
Protección contra rayos/estabilizador de tensión disponible en los modelos amplificados
-
Cuerpo y diafragma de Acero Inoxidable
-
Cable de poliuretano con fusible
-
Salidas mV/V, 0-10 Vdc, o 4-20 mA
-
Rendimiento de temperatura superior
-
Rango amplio de temperatura compensada
-
Precisión de serie 0,20% u opcional 0.08% Modelos de alta precisión para la medición precisa de profundidad
-
Disponible para presión atmosferica: con la atmósfera a través del cable; Sellada: No ventilado a la atmósfera; o de presión absoluta: Vacío de referencia
-
Polaridad inversa protegida
-
Cono "nariz" de protección y desecante disponible
-
Longitudes de cable estándar o a medida
Transductores de presión - Ver productos relacionados
† Todos los precios se muestran en EUR
Notas: 1) Viene completo con Certificado de calibración trazable NIST de 5 puntos.
2) Para hacer un pedido con longitud de cable adicional, especificar longitud total en metros, habrá un cargo adicional para longitudes de más de 3 metros. por ejemplo PXM709GW-001BGI-12M (cable 12 metros).
3) Para solicitar un transductor con la opción de 0,08% de precisión por un costo adicional, inserte el código "-HH" después de "I". POR EJEMPLO PXM709GW-3.5BGI-HH.
4) Para solicitar una rosca NPT ½ por un costo adicional, especifique el modelo PXM709C. Por ejemplo PXM709CGW-170HGI.
5) Para hacer un pedido con la opción de protección contra rayos por un costo adicional, especificar el modelo PXM709LGW, es decir PXM709LGW-001BGI.