Referencia del fabricante
Construya su Referencia Abajo
Descripciones de las opciones:
(1)
Series Seleccione:Q para Q Series
QP para QP Series
(2)
Temperature Range Seleccione:25-125F para 25 to 125°F
-40-160F para -40 to 160°F
0-250F para 0 to 250°F
0-200F para 0 to 200°F
50-300F para 50 to 300°F
50-500F para 50 to 500°F
150-750F para 150 to 750°F
200-1000F para 200 to 1000°F
-40-70C para -40 to 70°C
0-100C para 0 to 100°C
-10-110C para -10 to 110°C
0-150C para 0 to 150°C
0-300C para 0 to 300°C
50-400C para 50 to 400°C
0-200F/-10-90C para 0 to 200°F (-10 to 90°C)
50-500F/10-260C para 50 to 500°F (10 to 260°C)
200-1000F/100-500C para 200 to 1000°F (100 to 500°C)
(3)
Stem Length (For Q Model Only) Seleccione:Nada (dejar en blanco) para None
-21/2 para 2 1/2 in
-4 para 4 in
-6 para 6 in
-9 para 9 in
-12 para 12 in
-15 para 15 in
-18 para 18 in
-24 para 24 in
-30 para 30 in
-36 para 36 in
(4)
Thread (For Q Model Only) Seleccione:Nada (dejar en blanco) para None
-PLAIN para Plain Bushing
-1/4 para 1/4 in NPT Mounting Thread
-3/8 para 3/8 in-24NF Mounting Thread
-1/2 para 1/2 in NPT Mounting Thread
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos