Descripciones de las opciones:
(1)
Model Seleccione:-MV1004 para 4 input clamp terminal 200MB internal memory CF card plus USB 100 to 240 Vac UL/CSA power cord
-MV1006 para 6 input clamp terminal 200MB internal memory CF card plus USB 100 to 240 Vac UL/CSA power cord
-MV1008 para 8 input clamp terminal 200MB internal memory CF card plus USB 100 to 240 Vac UL/CSA power cord
-MV1012 para 12 input clamp terminal 200MB internal memory CF card plus USB 100 to 240 Vac UL/CSA power cord
-MV1024 para 24 input clamp terminal 200MB internal memory CF card plus USB 100 to 240 Vac UL/CSA power cord
-MV2008 para 8 input clamp terminal 200MB internal memory CF card plus USB 100 to 240 Vac UL/CSA power cord
-MV2010 para 10 input clamp terminal 200MB internal memory CF card plus USB 100 to 240 Vac UL/CSA power cord
-MV2020 para 20 input clamp terminal 200MB internal memory CF card plus USB 100 to 240 Vac UL/CSA power cord
-MV2030 para 30 input clamp terminal 200MB internal memory CF card plus USB 100 to 240 Vac UL/CSA power cord
-MV2040 para 40 input clamp terminal 200MB internal memory CF card plus USB 100 to 240 Vac UL/CSA power cord
-MV2048 para 48 input clamp terminal 200MB internal memory CF card plus USB 100 to 240 Vac UL/CSA power cord
(2)
Options Seleccione:Nada (dejar en blanco) para None
-DC para 12 Vdc power supply (AC adaptor is included)
-A2 para Alarm output 2 points
-A4 para Alarm output 4 points
-A6 para Alarm output 6 points
-A12 para Alarm output 12 points-Only available with RD-MV2000 models
-C2 para RS-232 interface
-C4 para RS-422/485 interface
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos