Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Termómetros data logger portátil para termopar

Series RDXL4SD/RDXL12SD

Termómetros registrador de datos para termopar | Series RDXL4SD/RDXL12SD

Termómetros registrador de datos para termopar

400,69 RDXL4SD

  • Registrador de datos en tiempo real en tarjeta SD
  • Señales de entrada: T/C K, J, T, E, R/S y RTD Pt100 medición de Ω (únicamente RDXL4SD)
  • Muestra todos los canales de entrada de forma simultánea
  • Retención de datos, lectura de registro máximo y mínimo
  • Interfaz para ordenador USB PC/RS232
  • LCD con retroiluminación verde, fácil lectura
  • Capacidad de tarjeta SD: 1 a 16 GB
Registradores de datos - Ver productos relacionados

Descripción

Mas información sobre el funcionamiento de un datalogger.

Los registradores de datos para termopar RDXL4SD y RDXL12SD son dispositivos portátiles con pantalla con retroiluminación y funciones de análisis incorporadas. Los registradores de datos funcionan con una batería interna y pueden realizar muestreos, procesamientos y lecturas de mediciones sin estar conectados a un ordenador. Con su alta resolución y convertidores analógicos a digitales rápidos (ADC), los modelos RDXL4SD y RDXL12SD cumplen con la mayoría de los requisitos de registro de datos en la mayoría de las aplicaciones industriales.
El registrador de datos en tiempo real con tarjeta de memoria SD, reloj y calendario incorporados, registrador de datos en tiempo real y configuración de tiempo de muestreo de 1 a 3.600 segundos es estándar. El registrador de datos puede realizar registros manuales si se ajusta el tiempo de muestreo a cero. Estos registradores de datos en tiempo real pueden guardar datos de medición de temperatura de 4 o 12 canales, junto con la información de tiempo (año, mes, fecha, minuto, segundo) en la tarjeta de memoria SD que pueden descargarse en Excel. Los usuarios finales pueden realizar todo tipo de análisis de datos o gráficas.

CARACTERÍSTICAS
Microcontrolador incorporado: Dispositivo LSI personalizado de un chip
Pantalla LCD: 82 x 61 mm con retroiluminación verde
4 canales: T1, T2, T3, T4, T1-T2
12 canales: T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11 y T12
Sensor: Tipo J, K, T, E, R/S sonda de termopar Pt100 Ω (curva europea) solo para el modelo RDXL4SD
Resolución: 0,1/1 ºC o ºF
Tiempo de muestreo: 1 a 3.600 segundos
Tarjeta de memoria: Tarjeta de memoria SD de 1 a 16 GB
Repetición de memoria: Valor máx. y mín.
Tiempo de visualización de muestreo: aprox. 1 segundo
Salida de datos: Interfaz para ordenador USB PC/RS232
Apagado: Apagado automático que ahorra batería o manual con botón interruptor
Temperatura de funcionamiento: 0 a 50 ºC
Humedad de funcionamiento: Menos de 85% HR
Alimentación: Pila alcalina o resistente CC de 1,5 V (UM3, AA) x 6 "AA", (RDXL4SD) u 8 "AA" (RDXL12SD)
Corriente: Aprox. CC 30 mA
Peso: 489 g
Dimensiones: 177 de alto x 68 de ancho x 45 mm de profundidad
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)

¿Qué compraron otras personas?: Cuando se muestre este icono, haga clic para expandir una lista de los productos que otras personas adquirieron al comprar ese modelo.

Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRDXL4SD
RDXL4SD
400,69
Stock: En stock
 
Termómetro de 4 canales termopar o 2 canales RTD. Registro de datos en tarjeta SD de 2 GB
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRDXL12SD
RDXL12SD
1.231,94
Stock: En stock
 
Termómetro de 12 canales termopar. Registro de datos en tarjeta SD de 2 GB
Accesorios
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSW-U101-WIN
SW-U101-WIN
€179.47
Stock: 1 semana
 
Software para registro de datos y medidores RDXL4SD
  
SW-U811-WIN
€180.03
Stock: 1 semana
 
Software para registro de datos y medidores RDXL12SD
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHC-SD
HC-SD
€45.01
Stock: 1 semana
 
Estuche duro para RDXL4SD
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSC-SD
SC-SD
€23.97
Stock: 1 semana
 
Estuche blando para RDXL4SD
  
ADAPTER-SD-UK
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Adaptador de CA opcional de 3-pin enchufe UK
Click to expand/minimize a list of what others bought with theADAPTER-SD
ADAPTER-SD
€31.07
Stock: En stock
 
Adaptador de CA opcional con 2-pin UE, EE.UU.
Click to expand/minimize a list of what others bought with theUSB-SD
USB-SD
€100.87
Stock: 1 semana
 
Cable USB
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRS232-SD
RS232-SD
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Cable RS232
  
RDXLSD-CONN
10.52
Stock: En stock
 
conector RTD para RDXL4SD
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: El modelo RDXL4SD viene completo de serie con sonda para 4 termopares tipo K de alambre rebordeado, 6 pilas "AA", tarjeta de memoria SD de 2 GB, estuche portátil ligero y manual del operador.
El modelo RDXL12SD viene completo de serie con sonda para 12 termopares tipo K de alambre rebordeado, 8 pilas "AA", tarjeta de memoria SD de 2 GB, estuche resistente y manual del operador.

Manuales del productos:

Descargar RDXL12SD - Temperature Recorder Datalogger 12 Channel
Descargar RDXL4SD - 4 channel thermometer/datalogger
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.