Cookies de la web de Omega Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
Para obtener más información acerca de las cookies, por favor haga clic aquí
Más información en el siguiente link sobre el funcionamiento de un datalogger.
El registrador de datos de temperatura RDXL6SD-USB muestra máximo, mínimo, promedio, desviación estándar, y la diferencia de temperatura entre dos canales. Este producto cumple con el CE y cuenta con una pantalla táctil retroiluminada, registro de datos programable y manual start/stop, indicación de alarma para cada canal y un gráfico de la temperatura de 2 canales. Ideal para fabricación de procesos e industria automotriz.
Especificaciones Entradas: 4 de termopar (cualquier de los siguientes), para uso con conectores Mini, y 2 x 3 hilos Pt100, para uso con conectores 3-pole 3.5 mm Rango de temperatura de entrada: Tipo J: -200 a 1200°C Tipo K: -200 a 1372°C Tipo T: -200 a 400°C Tipo R: 0 a 1768°C Tipo S: 0 a 1768°C Tipo N: 0 a 1300°C Tipo E: -200 a 1000°C RTD: -200 a 850°C (Conectores RTD Necesarios, modelo RDXLSD-CONN) Precisión: Termopares: ±0.1% o 0.8°C RTD: ±1.0% o 1.0°C Resolución: 0.1° para temperaturas inferiores a 1000°C or °F, 1° para temperaturas mayores a 1000°C or °F Display: Táctil resistiva de 72 mm TFT, 320 x 240 pixels, retroiluminada Parametros configurables: Unidades de temperatura, alarmas, señal de proceso, fecha y hora, fecha de registro, opciones de energia, canles gráficos Unidades de temperatura: °F o °C Configuración de Alarma: 12 alarmas ajustables (2 por canal), configurable individualmente como alta y baja Señal de proceso: Media, mínimo, máximo, desviación estandar, diferencia de temperatura entre dos canales Tiempo de respuesta de la pantalla: 1 segundo Temperatura de fuincionamiento: 0 a 50°C Fuente de alimentación:
2 x AA baterias (incluidas)
Adaptador 5 Vdc (incluido) Consumo: 250 mA mientras se registra con maxima iluminación; 60 mA mientras se registra con ahoro de energia Peso: 180 g sin baterias Dimensiones: 136 A x 71 H x 32 mm Conectores Pt100 (RTD): Conectores estereo (3-polos) 3.5 mm
Especificaciones Registro de datos Intervalo de muestreo: de 1 a 86,400 seconds (1 día) Capacidad máxima de la tarjeta SD: 32 GB SD o SDHC Card (4 GB incluida) Variables de registro: Temperatura medida, temperatura justa fria, alarma de eventos Formato de archivo: .csv (se puede importar a Excel) Parametros configurables: Intervalo de muestreo, numero de muestras, Programable en fecha y hora.
† Todos los precios se muestran en EUR Notas: Completo con el manual de usuario, adaptador 5 Vdc, dos baterias “AA”, 4 temopares de hilo tipo K y targeta SD de 4 GB.
Manuales del productos:
Descargar
RDXL6SD - 6 Channel Temperature Data Logger