€109,05 RHCN-7006
Descripción
El controlador de humedad ON/OFF de la serie RHCN-7000 se basa en un microprocesador ofrece control de la humidificación o deshumidificación. La humedad relativa, el estado de salida y los mensajes de error pueden visualizarse en la pantalla LED. El controlador incluye parámetros definidos por el usuario entre los que se encuentran el punto de ajuste, la histéresis, el tipo de control y el ajuste de la sonda. Puede bloquearse el acceso a parámetros de programación para fines de seguridad con ayuda de la función de protección con contraseña. Los modelos RHCN-7000 seleccionados pueden interactuar con la mayoría de transmisores de HR que facilitan una salida de 0 a 1 Vcc o de 4 a 20 mA o una sonda de HR opcional, puede pedirse el modelo RHCN-7000-RP para que funcione con modelos con una entrada de 0 a 3 Vcc.