Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
2.8 dia x 25 mm Long Pt100 Elements with 1 m Cable

RTD-(*)-1PT100KN2528

2.8 dia x 25 mm Long Pt100 Elements with 1 m Cable | RTD-(*)-1PT100KN2528

2.8 dia x 25 mm Long Pt100 Elements with 1 m Cable

62,72 RTD-1-1PT100KN2528-1M-T

  • 2.8 mm dia x 25 mm Long Wire Wound Pt100 Ω, Element
  • DIN Class A Tolerance of +/- 0.06° at 0° C
  • 2-, 3- or 4-Wire Cable Options
  • Bare Wires, PFA or Fibreglass Insulation
Termopares - Ver productos relacionados

Descripción

Click on this link if you need more information about Pt100.

All of OMEGA’s RTD elements can be supplied with additional lead wire attached to existing leads. Longer leads create more flexibility for use in many applications.

Pricing for several popular models is shown in the ordering table below. Use the Part Number Builder to obtain pricing for other models.
For complete product specifications see the Related Links section at the bottom of this page.
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)
Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
RTD-1-1PT100KN2528-1M-T
62,72
Stock: 1 semana
 
1PT100K2528 element, 2-wire, with 1 m PFA insulated cable
RTD-1-1PT100KN2528-1M-G
68,70
Stock: 1 semana
 
1PT100K2528 element, 2-wire, with 1 m Glassfibre insulated cable
RTD-2-1PT100KN2528-1M-T
75,90
Stock: 5 semanas
 
1PT100K2528 element, 3-wire, with 1 m PFA insulated cable
RTD-2-1PT100KN2528-1M-G
Consult Sales  
Stock: 
 
 
1PT100K2528 element, 3-wire, with 1 m Glassfibre insulated cable
RTD-3-1PT100KN2528-1M-T
85.12
Stock: 5 semanas
 
1PT100K2528 element, 4-wire, with 1 m PFA insulated cable
RTD-3-1PT100KN2528-1M-G
80.50
Stock: 5 semanas
 
1PT100K2528 element, 4-wire, with 1 m Glassfibre insulated cable
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: These elements are not intended for direct immersion into liquids.
Ordering Example: (1) RTD-1-1PT100KN2528-1M-T 100W2528 Pt100 element, 2-wire, with 1 m PFA insulated leads attached, €62.72

Referencia del fabricante

Construya su Referencia Abajo
Descripciones de las opciones:


(1) Wire Style Seleccione:
1 para 2-wire
2 para 3-wire
3 para 4-wire

(2) Lead Wire Insulation Type Seleccione:
T para PFA
G para Fibreglass
B para Bare
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.