Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Elementos Pt100 4 x 2 mm con 1m de cable con 2, 3 o 4 conductores

RTD-(*)-F3102

Elementos Pt100 4 x 2 mm con 1m de cable con 2, 3 o 4 conductores | RTD-(*)-F3102

71,25 RTD-1-F3102-1M-G

CE
  • Elemento Pt100 Ω, DIN Class A 3.9 x 1.9mm
  • cable con 2, 3 o 4 conductores
  • Cable de 1m de longitud con aislante de PFA o fibra de vidrio
  • Otros cables, aislante y elementos disponibles
  • Estándar con los cables pelados
  • Conectores de tamaño estándar, miniatura o mini DIN
Termopares - Ver productos relacionados

Descripción

Todos los elementos RTD de OMEGA se pueden suministrar con cable adicional conectado a los cables existentes. Unos cables más largo conduce crear una mayor flexibilidad para su uso en muchas aplicaciones.

Los precios de varios modelos populares se muestran en la tabla de pedido a continuación. Utilice el Generador de números para obtener el precio de otros modelos.

Para obtener las especificaciones completas del producto vea la sección de enlaces relacionados en la parte inferior de esta página.
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)
Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
RTD-1-F3102-1M-T
69,89
Stock: 5 semanas
 
Elemento F3102 con 1m de cable aislado con PFA y 2 conductores
RTD-1-F3102-1M-G
71,25
Stock: 5 semanas
 
Elemento F3102 con 1m de cable aislado con fibra de vidrio y 2 conductores
RTD-1-F3102-1M-B
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Elemento F3102 con 1m de cable sin aislamiento y 2 conductores
RTD-2-F3102-1M-T
75.90
Stock: 5 semanas
 
Elemento F3102 con 1m de cable aislado con PFA y 3 conductores
RTD-3-F3102-1M-T
89.84
Stock: 5 semanas
 
Elemento F3102 con 1m de cable aislado con PFA y 4 conductores
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: Estos elementos no están inicados para sumergirlos directamente en líquidos.
Ordering Example: (1) RTD-1-F3102-1M-T Elemto F3102 con 1m de cable aislado con PFA y 2 conductores, €69.89

Referencia del fabricante

Construya su Referencia Abajo
Descripciones de las opciones:


(1) Tipo de cable Seleccione:
1 para 2 conductores
2 para 3 conductores
3 para 4 conductores

(2) Aislante del cable Seleccione:
T para PFA
G para fibra de vidrio
B para sin aislante
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.