Cookies de la web de Omega Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
Para obtener más información acerca de las cookies, por favor haga clic aquí
This cable is great for manufacturing sensors or for use as extension wire. Available in 2, 3 and 4 wire constructions, two color codes (red/black or red/white), three insulation and jacketing materials (PFA, Fiberglass and PVC) and three conductor sizes (#20 AWG Solid, #24 or #26 AWG Stranded) this cable will work with a wide variety of applications. Standard spool lengths include 25, 50, 100, 200, 500 and 1000 feet.
† Todos los precios se muestran en EUR Notas: For Stainless Steel Overbraid, add "-SB" to the end of the part number and $0.21/foot to the price.
Ordering Example: (1) EXGG-2CU-26S-50 50 Foot Spool of 2 Conductor #26AWG Sranded Nickel Plated Copper, Fiberglass Insulated (1 Black and 1 Red) with Fiberglass Overjacket., €46.88 plus (1) EXGG-4CUI-24S-200 200 Foot Spool of 4 Conductor #24AWG Sranded Nickel Plated Copper, Fiberglass Insulated (2 Red and 2 White) with Fiberglass Overjacket., €210.31 plus (1) EXTT-3CU-26S-100 100 Foot Spool of 3 Conductor #26AWG Sranded Nickel Plated Copper, PFA Insulated (2 Black and 1 Red) with PFA Overjacket., €179.85 plus (1) EXTT-3CUI-26S-500 500 Foot Spool of 3 Conductor #26AWG Sranded Nickel Plated Copper, PFA Insulated (2 Red and 1 White) with PFA Overjacket., €531.64, €46.88 + 210.31 + 179.85 + 531.64 = €968.68
Referencia del fabricante
Construya su Referencia Abajo
Descripciones de las opciones:
(1)
Insulation Type Seleccione: TT para PFA Insulated & Jacketed GG para Fiberglass Insulated & Jacketed PP para PVC Insulated & Jacketed
(2)
Number of Conductors Seleccione: 2 para Two Conductor 3 para Three Conductor 4 para Four Conductor
(3)
Color Code Seleccione: Nada (dejar en blanco) para Red & Black Color Code I para Red & White Color Code
(4)
AWG Seleccione: 20 para 20 AWG (EXGG-2CU Only) 24S para 24S AWG (EXPP Only) 26S para 26S AWG (EXGG and EXTT Only)
(5)
Options Seleccione: Nada (dejar en blanco) para None -SB para Stainless Steel Overbraid
(6)
Spool Length in Feet Seleccione: 25 para 25 Feet 50 para 50 Feet 100 para 100 Feet 200 para 200 Feet 500 para 500 Feet 1000 para 1000 Feet
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.