Cookies de la web de Omega Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
Para obtener más información acerca de las cookies, por favor haga clic aquí
Application
Designed to offer protection for all standard
brands of oil-tight pushbuttons, switches,
and pilot lights where slanted surfaces are
desired. It offers protection from dust, dirt,
oil and water.
Finish
ANSI-61 grey powder coating inside and out
over phosphatized surfaces.
Industry Standards
NEMA Type 12 & Type 13
UL Listed Type 12
CSA Type 12
IEC 60529 IP 55
† Todos los precios se muestran en EUR Ordering Example: (1) SCE-1PBA IP55 Angled Front Pushbutton Enclosure, €157.21