Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Solid Drilled Thermowells. Tapered or Straight

SERIES BSP, 7MM

Solid drilled thermowells | SERIES BSP, 7MM

Solid drilled thermowells

65,49 1/2BSP-7MM-S-U21/2-316SS

  • For 6 and 8 mm Elements
  • Straight and Tapered Designs
Vainas y asambleas de cabeza - Ver productos relacionados

Descripción



BSP Thread for Tapered or Straight Wells
External Thread Model No. Insertion Length "U"
1/2" BSP1/2 BSP-7MM-S-U21/2-316SS63.5 mm(2 1/2")
1/2" BSP1/2 BSP-7MM-S-U41/2-316SS114.3 mm (4 1/2")
1/2" BSP1/2 BSP-7MM-S-U71/2-316SS190.5 mm (7 1/2")
1/2" BSP1/2 BSP-7MM-S-U101/2-316SS266.7 mm(10 1/2")
1/2" BSP1/2 BSP-7MM-S-U140MM-316SS140 mm
1/2" BSP1/2 BSP-7MM-S-U200MM-316SS200 mm
1/2" BSP1/2 BSP-7MM-S-U260MM-316SS260 mm
3/4" BSP3/4 BSP-7MM-S-U21/2-316SS63.5 mm(2 1/2")
3/4" BSP3/4 BSP-7MM-S-U41/2-316SS114.3 mm (4 1/2")
3/4" BSP3/4 BSP-7MM-S-U71/2-316SS190.5 mm (7 1/2")
3/4" BSP3/4 BSP-7MM-S-U101/2-316SS266.7 mm(10 1/2")
3/4" BSP3/4 BSP-7MM-S-U140MM-316SS140 mm
3/4" BSP3/4 BSP-7MM-S-U200MM-316SS200 mm
3/4" BSP3/4 BSP-7MM-S-U260MM-316SS260 mm

NPT Thread for Tapered or Straight Wells
External Thread Model No. Insertion Length "U"
1/2" NPT1/2 -7MM-S-U21/2-316SS63.5 mm(2 1/2")
1/2" NPT1/2 -7MM-S-U41/2-316SS114.3 mm(4 1/2")
1/2" NPT1/2 -7MM-S-U71/2-316SS190.5mm(7 1/2")
1/2" NPT1/2 -7MM-S-U101/2-316SS266.7mm(10 1/2")
1/2" NPT1/2 -7MM-S-U140MM-316SS140 mm
1/2" NPT1/2 -7MM-S-U200MM-316SS200 mm
1/2" NPT1/2 -7MM-S-U260MM-316SS260 mm
3/4" NPT3/4 -7MM-S-U21/2-316SS63.5 mm(2 1/2")
3/4" NPT3/4 -7MM-S-U41/2-316SS114.3 mm(4 1/2")
3/4" NPT3/4 -7MM-S-U71/2-316SS190.5 mm(7 1/2")
3/4" NPT3/4 -7MM-S-U101/2-316SS266.7 mm(10 1/2")
3/4" NPT3/4 -7MM-S-U140MM-316SS140 mm
3/4" NPT3/4 -7MM-S-U200MM-316SS200 mm
3/4" NPT3/4 -7MM-S-U260MM-316SS260 mm
1" NPT1-7MM-S-U21/2-316SS63.5 mm(2 1/2")
1" NPT1-7MM-S-U41/2-316SS114.3 mm(4 1/2")
1" NPT1-7MM-S-U71/2-316SS190.5 mm(7 1/2")
1" NPT1-7MM-S-U101/2-316SS266.7 mm(10 1/2")
1" NPT1-7MM-S-U140MM-316SS140 mm
1" NPT1-7MM-S-U200MM-316SS200 mm
1" NPT1-7MM-S-U260MM-316SS260 mm
For tapered wells, replace "-S-" with "-H-". Consult sales for price.
For wells with a 9 mm BORE, replace "7MM" in the part number with "9MM". Consult sales for price.
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)
Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
Example part numbers are shown below. For additional configurations see the Part Number Builder below this table.
1/2BSP-7MM-S-U21/2-316SS
65.49
Stock: 9 semanas
 
straight well for 7 mm element, 2 1/2 in. insertion length, with 1/2' BSP external thread, 316 SS material
3/4BSP-7MM-S-U21/2-316SS
65.49
Stock: 9 semanas
 
straight well for 7 mm element, 2 1/2 in. insertion length, with 3/4' BSP external thread, 316 SS material
Todos los precios se muestran en EUR

Referencia del fabricante

Construya su Referencia Abajo
Descripciones de las opciones:


(1) External Thread Seleccione:
1/2 para 1/2 in.
3/4 para 3/4 in.
1 para 1 in.

(2) Thread Type Seleccione:
Nada (dejar en blanco) para NPT thread
BSP para BSP thread

(3) Well Type Seleccione:
S para straight wells
H para tapered wells

(4) Insertion Length Seleccione:
21/2 para 2 1/2 in.
41/2 para 4 1/2 in.
71/2 para 7 1/2 in.
101/2 para 10 1/2 in.
140MM para 140mm
200MM para 200mm
260MM para 260mm
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.