Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Cable termopar SLE. límites especiales de error

Cable termopar SLE

Cable termopar SLE. límites especiales de error | Cable termopar SLE

Cable termopar SLE. límites especiales de error

50,65 TT-K-24-SLE-25

CE
  • Available from Stock!
  • "TT" PFA rated to 260°C (500°F)
  • "GG" fiberglass rated to 480°C (900°F)
  • Also Available with other insulations: Kapton ("KK"), PTFE Tape ("TFE"), FEP polymer ("FF"), High Temperature Fiberglass ("HH"), High Temperature Ceramic ("XC") or Silica Insulation ("XS").
Alambres: termopar, RTD, termistor y conexión - Ver productos relacionados

Descripción

Más información en el siguiente link sobre el funcionamiento de un cable termopar.

OMEGA offers a wide variety of Special Limits of Error (SLE) Thermocouple wire. Available from stock in J, K, T, E and N calibrations in ready to use spool and coil lengths from 25 feet to 1000 feet! These SLE wires are available in a multitude of insulating jackets as well as protective metal overbraids.

Special Limits of Error for Thermocouple Accuracy*AWG Wire Dimensions
Thermocouple
Type
Temperature RangeSpecial Limits
of Error**
°C°F
T0 to 350(32 to 662)±0.5°C or 0.4%
J0 to 750(32 to 1382)±1.1°C or 0.4%
E0 to 900(32 to 1652)±1.0°C or 0.4%
K0 to 1250(32 to 2282)±1.1°C or 0.4%
AWG
Number
Diameter
mmInches
200.81(0.032)
240.51(0.020)
*See page H-3 for complete ANSI and IEC Thermocouple accuracy table.
**Whichever is greater
†See page H-7 for complete AWG dimensions.
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)

¿Qué compraron otras personas?: Cuando se muestre este icono, haga clic para expandir una lista de los productos que otras personas adquirieron al comprar ese modelo.

Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
Click to expand/minimize a list of what others bought with theGG-K-20-SLE-1000
GG-K-20-SLE-1000
982,61
Stock: 1 semana
 
1000 ft., Type K, 20 AWG, Fiberglass Insulated Thermocouple Wire, Special Limits of Error
Click to expand/minimize a list of what others bought with theGG-K-24-SLE-100
GG-K-24-SLE-100
113,07
Stock: 1 semana
 
100 ft, Type K, 24 AWG, Fiberglass Insulated Thermocouple Wire, Special Limits of Error
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTT-K-24-SLE-25
TT-K-24-SLE-25
50,65
Stock: 1 semana
 
25 ft., Type K, 24 AWG, PFA Polymer Insulated Thermocouple Wire, Special Limits of Error
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTT-J-24-SLE-1000
TT-J-24-SLE-1000
652,51
Stock: 1 semana
 
1000 ft., Type J, 24 AWG, PFA Polymer Insulated Thermocouple Wire, Special Limits of Error
  
GG-T-20-SLE-500
412,60
Stock: 13 semanas
 
500 ft., Type T, 20 AWG, Fiberglass Insulated Thermocouple Wire, Special Limits of Error
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTT-T-24-SLE-50
TT-T-24-SLE-50
68,64
Stock: 1 semana
 
50 ft., Type T, 24 AWG, PFA Polymer Insulated Thermocouple Wire, Special Limits of Error
Todos los precios se muestran en EUR

Referencia del fabricante

Construya su Referencia Abajo
Descripciones de las opciones:


(1) Seleccione:
GG para Glass/Glass
TT para PFA

(2) Calibration Seleccione:
-T para 0-350°C (32-662°F)
-J para 0-750°C (32-1382°F)
-E para 0-900°C (32-1652°F)
-K para 0-1250°C (32-2282°F)
-N para 270 to 1300°C (450 to 2372°F)

(3) AWG Number Seleccione:
-20 para 0.81mm (0.032inch) Diameter
-24 para 0.51mm (0.020inch) Diameter

(4) Length Seleccione:
25 para 7.5m (25ft)
50 para 15m (50ft)
100 para 30m (100ft)
200 para 60m (200ft)
500 para 150m (500ft)
1000 para 300m (1000ft)
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.