Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Heavy Duty Surface, Roller, General Purpose, Beaded Wire, Needle, and Surface Right Angle Styles. Model Numbers SP-RL, SP-GP, SP-BW, SP-EH, SP-RA, SP-SP

SP Series

Heavy Duty Surface, Roller, General Purpose, Beaded Wire, Needle, and Surface Right Angle Styles.   Model Numbers SP-RL, SP-GP, SP-BW, SP-EH, SP-RA, SP-SP | SP Series

38,10 SP-BW-E-6

  • Each Probe Comes Standard with SMP Miniature Connector on End of 2 m Lead Wire
  • Six Rugged Probe Styles Available in J, K and E Calibrations
  • 2 m PFA Coated 0.64 mm Dia. Stranded Lead Wires
  • Beaded Wire Probe Has Glass-on-Glass Insulation with Stainless Steel Overbraid
  • Optional Extension Handle with 100, 300, 600 mm Length
  • Black Anodized Aluminum Handle on Surface Probes
Termopares - Ver productos relacionados

Descripción

Example of pricing for popular models is referenced in the "To Order" box. Use the "Part Number Builder" below to get pricing for all available models.
For complete product specifications see the detailed data sheet in the related section below.
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)

¿Qué compraron otras personas?: Cuando se muestre este icono, haga clic para expandir una lista de los productos que otras personas adquirieron al comprar ese modelo.

Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSP-RL-K-6
SP-RL-K-6
129,12
Stock: 4 semanas
 
Type K, roller surface probe, with SMP connector
  
SP-GP-J-6
111,12
Stock: 4 semanas
 
Type J, general purpose probe, with SMP connector
  
SP-BW-E-6
38,10
Stock: 1 semana
 
Type E, beaded wire probe, with SMP connector
  
SP-RA-J-6
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Type J, right angle probe, with SMP connector
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSP-SP-K-6
SP-SP-K-6
129.12
Stock: 1 semana
 
Type K, surface probe, with SMP connector
  
SP-NP-E-6
111.12
Stock: 4 semanas
 
Type E, needle probe, with SMP connector
  
SP-EH-4
39.30
Stock: 4 semanas
 
100 mm extension handle
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSP-EH-12
SP-EH-12
Consult Sales  
Stock: 
 
 
300 mm extension handle
  
SP-EH-24
Consult Sales  
Stock: 
 
 
600 mm extension handle
Todos los precios se muestran en EUR
Ordering Example: (1) SP-RL-K-6 Type K roller surface probe, with SMP connector, €129.12  plus (1) SP-RL-K-6 Type K roller surface probe, with SMP connector, €129.12, €129.12 + 129.12 = €258.24

Referencia del fabricante

Construya su Referencia Abajo
Descripciones de las opciones:


(1) Probe Type Seleccione:
SP-RL para Roller surface probe
SP-GP para General purpose probe
SP-BW para Beaded wire probe
SP-RA para Right angle probe
SP-SP para Surface probe
SP-NP para Needle probe

(2) Thermocouple Type Seleccione:
J para J type
K para K type
E para E type
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.