Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Mantas flexibles y resistentes de calefacción de bajo coste

SSHB Series

Mantas flexibles y resistentes de calefacción de bajo coste | SSHB Series

Mantas flexibles y resistentes de calefacción de bajo coste

CE
  • Resistente a la humedad y los productos químicos
  • Constante baja densidad del vatio de 2½W/in2
  • Temperatura máxima de exposición de 230 °C
  • Cinco tamaños estándar
  • Fácil de instalar
  • 120, 240 o 480 V*
  • Disponible adhesivo sensible a la presión (Opcional)
  • APLICACIONES
    • Tanques de almacenamiento
    • Cintas Transportadoras
    • Pasa muros de agua y alimentos
    • Colectores de polvo
    • Camiones cisterna
    • Cubas de proceso y tanques de inmersión
Calentadores flexibles - Ver productos relacionados

Descripción

OMEGALUX™ Las mantas calefactoras de silicona tienen una resistencia eléctrica de baja densidad de vatios. Están diseñadas para la protección contra congelamiento, así como para controlar la temperatura del proceso en aplicaciones. El elemento calentador resistente está hecho de hilo trenzado de múltiples hilos. El conjunto del calentador vulcanizado es hermético. El adhesivo opcional facilita la instalación. El calor de la manta cura el adhesivo de silicona, creando una unión permanente.

PRECAUCIÓN Y ADVERTENCIA!
Se pueden producir incendios y descargas eléctricas si los productos se usan incorrectamente o si los instalan o utilizan personal no cualificado. Consulte la contraportada interior para obtener advertencias adicionales.

Modelo. (Sin adhesivo) Modelo. (Con Adhesivo) Voltios Watts Dimensiones
SSHB-612-180-120SSHB-612-180-120-P1201806" x 12"
SSHB-612-180-240SSHB-612-180-240-P2401806" x 12"
SSHB-624-360-120SSHB-624-360-120-P1203606" x 24"
SSHB-624-360-240SSHB-624-360-240-P2403606" x 24"
SSHB-1212-360-120SSHB-1212-360-120-P12036012" x 12"
SSHB-1212-360-240SSHB-1212-360-240-P24036012" x 12"
SSHB-1224-720-120SSHB-1224-720-120-P12072012" x 24"
SSHB-1224-720-240SSHB-1224-720-240-P24072012" x 24"
SSHB-2424-1440-120SSHB-2424-1440-120-P120144024" x 24"
SSHB-2424-1440-240SSHB-2424-1440-240-P240144024" x 24"

Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)
Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
SSHB-612-180-120
89,91
Stock: 11 semanas
 
Mantas calefactora, 180 W, 120 V, sin adhesivo
SSHB-612-180-240
89,91
Stock: 11 semanas
 
Mantas calefactora, 180 W, 240 V, sin adhesivo
SSHB-612-180-240-P
97,11
Stock: 1 semana
 
Mantas calefactora, 180 W, 240 V, con adhesivo
SSHB-624-360-120-P
147,78
Stock: 11 semanas
 
Mantas calefactora, 360 W, 120 V, con adhesivo
SSHB-624-360-240-P
142,49
Stock: 11 semanas
 
Mantas calefactora, 360 W, 240 V, con adhesivo
SSHB-1224-720-120
234,55
Stock: 11 semanas
 
Mantas calefactora, 720 W, 120 V, sin adhesivo
SSHB-1224-720-120-P
254,80
Stock: 1 semana
 
Mantas calefactora, 720 W, 120 V, con adhesivo
SSHB-2424-1440-120
461,72
Stock: 11 semanas
 
Mantas calefactora, 1440 W, 120 V, sin adhesivo
SSHB-2424-1440-240
453,95
Stock: 11 semanas
 
Mantas calefactora, 1440 W, 240V, sin adhesivo
SSHB-2424-1440-120-P
498,09
Stock: 11 semanas
 
Mantas calefactora, 1440 W, 120 V, con adhesivo
SSHB-2424-1440-240-P
498,09
Stock: 11 semanas
 
Mantas calefactora, 1440 W, 240 V, con adhesivo
SSHB-1212-360-120-P
144,93
Stock: 11 semanas
 
Mantas calefactora 120 VAC con adhesivo
SSHB-1224-720-120-P
254,80
Stock: 1 semana
 
Mantas calefactora 120 VAC con adhesivo
SSHB-1224-720-240
238,56
Stock: 11 semanas
 
Mantas calefactora 240 VAC sin adhesivo
SSHB-1212-360-120
132,57
Stock: 1 semana
 
Mantas calefactora 120 VAC sin adhesivo
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: *Póngase en contacto con OMEGALUX para calentadores de 480 V.
Para soporte de conducto y sellador adhesivo RTV, solicite Modelo SRL-CB
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.