Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Relés de Estado Sólido. Alta Fiabilidad, Entrada Vcc/Salida Vca, Entrada Vca/Salida Vca

Serie SSRL

Relés de Estado Sólido. | Serie SSRL

Relés de Estado Sólido.

39,86 SSRL240DC25

CE
  • Corriente máxima de hasta 100 A
  • Múltiples millones de ciclos de vida
  • Compatible con reguladores de temperatura
  • Estado sólido, diseño SCR
  • Conmutación por voltaje cero
  • Líneas de control CA hasta 660 Vca
  • Modelos de señal de control CA y CC
  • Indicador de estado de entrada LED
  • Zapata conductora térmica incluida
Instrumentación y electrodos pH industriales - Ver productos relacionados

Descripción

Los relés de la serie SSRL se utilizan para controlar calentadores de gran resistencia junto con reguladores de temperatura. Los relés de estado sólido son SPST, dispositivos conmutadores normalmente abiertos sin partes móviles, capaces de realizar millones de ciclos de operaciones. Aplicando una señal de control, un SSR enciende la corriente de carga CA, del mismo modo que los contactos móviles actúan en un contactor mecánico. Las cargas trifásicas pueden controlarse utilizando 2 o 3 SSR. Utilice 3 SSR para cargas trifásicas con conexión en "Y" o "estrella" utilizando una línea neutra. Dos SSR controlarán cargas "delta" sin ninguna línea neutra. Tres relés de estado sólido se utilizan también cuando no hay una carga neutra que proporcione redundancia y garantía de control adicional.
La "conmutación" tiene lugar en el punto de cambio de voltaje 0 del ciclo de corriente alterna. Por esta razón, no se genera ningún ruido electrónico apreciable, por lo que los SSR son ideales para entornos en los que hay aparatos susceptibles a RFI.

CARACTERÍSTICAS
Temperatura de funcionamiento: -20 a 80 °C (-5 a 175 °F)
Temperatura de almacenamiento: -40 a 80 °C (-40 a 175 °F)
Aislamiento: 4000 Vrms, de entrada a salida; 2500 Vrms de entrada/salida a tierra
Capacitancia: 8pF, de entrada a salida (máx.)
Rango de frecuencia: 47 a 63 Hz
Tiempo de encendido: 20 mseg., CA; 05 ciclos CC
Tiempo de apagado: 30 mseg., CA; 05 ciclos CC





Especificaciones de salida para modelos de entrada Vac y Vdc
Especificaciones10 Amp25 Amp50 Amp75 Amp100 Amp
Max corriente encendido10 A25 A50 A75 A100 A
Max corriente apagado100 mA
Max sobretensión en 1 ciclo150 A300 A750 A1000 A1200 A
Max sobretensiñon en 1s30 A75 A150 A225 A300 A
12T (60 Hz), A2sec416937245850006000


Especificaciones eléctricas serie SSR240
 Señal de control de entradaOutput
No. Modelo TipoSeñal
de control
Voltaje
Encendido
señal
de control
Apagado
señal
de control
Max
corriente
de entrada
pico de
Voltaje
(60 Sec. Max.)
SSRL240AC10
SSRL240AC25
SSRL240AC50
SSRL240AC75
SSRL240AC100
ac
Señal de
control
90 a 280 Vac90 Vac10 Vac10 mA800 V
SSRL240DC10
SSRL240DC25
SSRL240DC50
SSRL240DC75
SSRL240DC100
dc
Señal de
control
3 a 32 Vdc3 Vdc1 Vdc14 mA800 V
SSRL660AC50
SSRL660AC75
SSRL660AC100
ac
Señal de
control
90 a 280 Vac90 Vac10 Vac10 mA1200 V
SSRL660DC50
SSRL660DC75
SSRL660DC100
dc
Señal de
control
4 a 32 Vdc4 Vdc1 Vdc14 mA1200 V


Especificaciones de carga para la serie SSR240 con salida Vac
No. modeloVoltaje ac
nominal
Corriente
nominal
de carga
Max.
caida de voltaje
en lso contactos
Max. drenaje en apagado
(25°C max. ambiente)
120 Vac240 Vac440 Vac
SSRL240AC10
SSRL240AC25
SSRL240AC50
SSRL240AC75
SSRL240AC100
24 to 280 Vac10 A
25 A
50 A
75 A
100 A
1.6 V0.1 mA0.1 mAN/A
SSRL240DC10
SSRL240DC25
SSRL240DC50
SSRL240DC75
SSRL240DC100
24 to 280 Vac10 A
25 A
50 A
75 A
100 A
1.6 V0.1 mA0.1 mAN/A
SSRL660AC50
SSRL660AC75
SSRL660AC100
48 to 660 Vac50 A
75 A
100A
1.6 V0.25 mA0.25 mA0.25 mA
SSRL660DC50
SSRL660DC75
SSRL660DC100
48 to 660 Vac50 A
75 A
100 A
1.6 V0.25 mA0.25 mA0.25 mA
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)

¿Qué compraron otras personas?: Cuando se muestre este icono, haga clic para expandir una lista de los productos que otras personas adquirieron al comprar ese modelo.

Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
SSR AC controlado
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSSRL240AC10
SSRL240AC10
38.49
Stock: 1 semana
 
Control de señal de corriente alterna (24 a 280Vac línea) 10 A Potencia nominal
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSSRL240AC25
SSRL240AC25
45.69
Stock: 1 semana
 
Control de señal de corriente alterna (24 a 280Vac línea) 25 A Potencia nominal
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSSRL240AC50
SSRL240AC50
65.62
Stock: 1 semana
 
Control de señal de corriente alterna (24 a 280Vac línea) 50 A Potencia nominal
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSSRL240AC75
SSRL240AC75
98.25
Stock: 1 semana
 
Control de señal de corriente alterna (24 a 280Vac línea) 75 A Potencia nominal
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSSRL240AC100
SSRL240AC100
108.67
Stock: 1 semana
 
Control de señal de corriente alterna (24 a 280Vac línea) 100 A Capacidad nominal
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSSRL660AC50
SSRL660AC50
72.83
Stock: 1 semana
 
Control de señal de corriente alterna (48 a 660 Vac línea) 50 A Potencia nominal
  
SSRL660AC75
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Control de señal de corriente alterna (48 a 660 Vac línea) 75 A Potencia nominal
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSSRL660AC100
SSRL660AC100
115.55
Stock: En stock
 
Control de señal de corriente alterna (48 a 660 Vac línea) 100 A Capacidad nominal
SSR DC controlado
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSSRL240DC10
SSRL240DC10
34.23
Stock: En stock
 
Control de señal de corriente continua (24 a 280 Vac línea) 10 A Potencia nominal
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSSRL240DC25
SSRL240DC25
39.86
Stock: En stock
 
Control de señal de corriente continua (24 a 280 Vac línea) 25 A Potencia nominal
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSSRL240DC50
SSRL240DC50
55.66
Stock: 1 semana
 
Control de señal de corriente continua (24 a 280 Vac línea) 50 A Potencia nominal
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSSRL240DC75
SSRL240DC75
92.75
Stock: 2 semanas
 
Control de señal de corriente continua (24 a 280 Vac línea) 75 A Potencia nominal
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSSRL240DC100
SSRL240DC100
103.69
Stock: 1 semana
 
Control de señal de corriente continua (24 a 280 Vac línea) 100 A Capacidad nominal
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSSRL660DC50
SSRL660DC50
68.38
Stock: 1 semana
 
Control de señal de corriente continua (48 a 660 Vac línea) 50 A Potencia nominal
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSSRL660DC75
SSRL660DC75
98.25
Stock: 1 semana
 
Control de señal de corriente continua (48 a 660 Vac línea) 75 A Potencia nominal
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSSRL660DC100
SSRL660DC100
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Control de señal de corriente continua (48 a 660 Vac línea) 100 A Capacidad nominal
Accesorios
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFHS-1
FHS-1
31.08
Stock: 1 semana
 
Aletas con flujo de calor 2C / W
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFHS-2
FHS-2
33.99
Stock: 1 semana
 
Aletas con flujo de calor 1.2C / W
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFHS-6
FHS-6
42.12
Stock: 1 semana
 
Aletas con flujo de calor 0.7 C / W
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKAX-10
KAX-10
76.63
Stock: 1 semana
 
Fusible 10 A 14 x 51 mm (0,6 x 2 ")
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKAX-25
KAX-25
66.62
Stock: 1 semana
 
Fusible 25 A 14 x 51 mm (0,6 x 2 ")
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKAX-30
KAX-30
103.74
Stock: 1 semana
 
Fusible 30 A 14 x 51 mm (0,6 x 2 ")
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKAX-50
KAX-50
193.06
Stock: 1 semana
 
Fusible 50 A 21 x 81 mm (0,8 x 3,2 ")
  
KBH-50
165.06
Stock: 1 semana
 
Fusible 50 A 18 x 81 mm (0,7 x 3,2 ")
  
KBH-70
152.01
Stock: 19 semanas
 
Fusible 70 A 19 x 92 mm (0,7 x 3,6 ")
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFB-1
FB-1
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Bloque de fusibles para un fusible
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFB-2
FB-2
106.30
Stock: 3 semanas
 
Bloque de fusibles para 2 fusibles
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFB-3
FB-3
182.91
Stock: 3 semanas
 
Bloque de fusibles de 3 fusibles
Click to expand/minimize a list of what others bought with theBS-101
BS-101
377.76
Stock: 7 semanas
 
Bloque de fusibles para KAX-50, KAX-70, KAX 100, los fusibles KBH
  
SSRR20-12
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Resistencia shunt, 2000 ohmios, 12 vatios
  
SSRR20-50
12.79
Stock: 1 semana
 
Resistencia shunt, 2000 ohmios, 50 vatios
  
SSRR15-12
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Resistencia shunt, 1500 ohmios, 12 vatios
  
SSRR15-50
11.63
Stock: 1 semana
 
Resistencia shunt, 1500 ohmios, 50 vatios
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: Completo de serie con manual del operador.
Nota: Toda la serie SSRL viene equipada con una zapata conductora térmica Consulte la serie SSR330 para ver disipadores térmicos adicionales.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.