Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Válvulas selenoides de 2 vías de acción directa G1/8 & G1/4

SVM3100 Series

Válvulas selenoides de acción directa Serie SVM3100 | SVM3100 Series

Válvulas selenoides de acción directa Serie SVM3100

CE
  • Seleccione el cuerpo, la bobina y el conector DIN por separado, vea la tabla inferior.
  • Ideal para aire comprimido, gas inerte, agua y aceites sintéticos.
  • Tamaños tuberías G 1/8 y G 1/4
  • Normalmente cerrado
  • Temperatura de proceso de 140°C
  • 12 o 24 Vdc y 24, 115 o 230 Vac, bobinas de 8 Watt disponibles
Calentadores y válvulas - Ver productos relacionados

Descripción

La serie SVM3100 son de válculas selenoides de 2 vías de acción directa, normalmente cerradas con un cuerpo de bronce, partes de acero inóxidable y sellos de FKM. El rango de temperatura es de -10 to +140 ° C. Son ideales para los medios como aire comprimido, gases inertes, agua y aceites sintéticos.

Las Bobinas se solicitan por separado y están disponibles para 12 Vdc, 24 Vdc, 24 Vac, 115 Vac y 230 Vac con una tolerancia de ± 10 %.

ESPECIFICACIONES
Posición de montaje: Cualquiera (preferiblemente con un sistema de electroválvulas vertical)
Temperatura máxima de proceso: 140 ° C limitadas por juntas FKM
Máxima temperatura ambiente: Dependiendo de la bobina(Ver calificaciones de bobinas )
Tolerancia en tensión: ± 10 %
Tiempo(ms) de apertura:
    AC: de 10 a 20
    DC: de 20 a 80 dependiendo del orificio y la presión
Tiempo(ms) de cierre:
    AC y DC: Aprox. 20 a 30
Ritmo de ciclo : Aprox. 1000 cpm
Ciclo de trabajo : Continua(100 %)
Material de la bobina:
    Poliéster Negro (Clase F 155 ° C máx.): SV8COIL-115VAC/50 a 60HZ, SV8COIL -24VDC, SV8COIL-24VAC/50 a 60HZ, SV8COIL - 220 a 240VAC / 50 a 60 HZ
    Poliamida negra(Clase F 155 ° C máx.):S V8COIL -12DC , SV8COIL -24DC

Materiales de Construcción Cuerpo: Bronce
Armadura del tubo: Bronce
Nucleo: Acero inoxidable 400
Émbolo : Acero inoxidable 400
Muelle: Acero inoxidable 300
Anillo Shading: Cobre
Orificio:Brass
Sellado Material:FKM

Especificaciones bobina
bobina:8 W
arranque:25 VA
mantenimiento:14 VA
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)

¿Qué compraron otras personas?: Cuando se muestre este icono, haga clic para expandir una lista de los productos que otras personas adquirieron al comprar ese modelo.

Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
Válvula selenoide NC de 2 vías para tubos G 1/8. Las bobinas se venden por separado.
  
SVM3101
Consult Sales  
Stock: 
 
 
G 1/8; orificio 1.7 mm dia; kv = 1.5 l/mn; MOPD 30 bar AC, 15 bar DC
  
SVM3103
Consult Sales  
Stock: 
 
 
G 1/8; orificio 2.2 mm dia; kv = 2.1 l/mn; MOPD 20 bar AC, 10 bar DC
  
SVM3104
Consult Sales  
Stock: 
 
 
G 1/8; orificio 2.8 mm dia; kv = 3.5 l/mn; MOPD 12 bar AC, 6 bar DC
  
SVM3105
Consult Sales  
Stock: 
 
 
G 1/8; orificio 4 mm dia; kv = 5 l/mn; MOPD 6 bar AC, 2 bar DC
Válvula selenoide NC de 2 vías para tubos G 1/4. Las bobinas se venden por separado.
  
SVM3106
Consult Sales  
Stock: 
 
 
G 1/4; orificio 1.7 mm dia; kv = 1.5 l/mn; MOPD 30 bar AC, 15 bar DC
  
SVM3108
73.78
Stock: 2 semanas
 
G 1/4; orificio 2.2 mm dia; kv = 2.1 l/mn; MOPD 20 bar AC, 10 bar DC
  
SVM3109
73.78
Stock: 4 semanas
 
G 1/4; orificio 2.8 mm dia; kv = 3.5 l/mn; MOPD 12 bar AC, 6 bar DC
  
SVM3110
73.78
Stock: 2 semanas
 
G 1/4; orificio 4 mm dia; kv = 5 l/mn; MOPD 6 bar AC, 2 bar DC
Bobinas selenoides (se piden por separado)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSV8COIL-12DC
SV8COIL-12DC
€47.41
Stock: 3 semanas
 
Bobina 8 W para 12 Vdc, 155°C (Clase F)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSV8COIL-24DC
SV8COIL-24DC
€51.68
Stock: 4 semanas
 
Bobina 8 W para 24 Vdc; 155°C (Clase F)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSV8COIL-24AC/60HZ
SV8COIL-24AC/60HZ
€50.65
Stock: 1 semana
 
Bobina 8 W para 24 Vac, 50 a 60Hz, 155°C (Clase F)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSV8COIL-115AC
SV8COIL-115AC
€50.64
Stock: 1 semana
 
Bobina 8 W para 110 a 120 Vac, 50 a 60Hz, 155°C (Clase F)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSV8COIL-220AC
SV8COIL-220AC
€46.46
Stock: En stock
 
Bobina 8 W para 220 a 240 Vac, 50 a 60Hz, 155°C (Clase F)
Conexiones elécticas y cables (se piden por separado)
  
SVM-SDC
6.06
Stock: 2 semanas
 
Conector estándar DIN con terminales de tornillo y cable PG9
  
SVM-SDC-1M
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Conector estándar DIN con cable de 1m de 3 núcleos
  
SVM-SDC-2M
21.42
Stock: 1 semana
 
Conector estándar DIN con cable de 2m de 3 núcleos
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: Es necesario pedir las válvulas, las bobinas y las conexiones eléctricas por separado.
Ordering Example: (1) SV8COIL-24DC Bobina selenoide 24 Vdc, 8 watt, €51.68  
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.