Descripción
La serie SVM3300 de válvulas de solenoide de 2 vías son de acción directa, normalmente cerrado o normalmente abiertas que ofrecen un cuerpo de latón con piezas de acero inoxidable y material de sellado FKM. El rango de temperatura del fluido es de -10 a +140 ° C. Son ideales para los medios neutros como aire comprimido, gases inertes, agua y aceites sintéticos.