Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Válvula de acción directa de 3 vías con roscas G1/8 & G1/4

Serie SVM4100 y SVM4300

Válvulas selenoides de 3 vías | Serie SVM4100 y SVM4300

Válvulas selenoides de 3 vías

CE
  • Seleccione el cuerpo, la bobina y el conector DIN por separado, vea la tabla inferior.
  • 3 vías, acción directa
  • Tamaños tuberías G 1/8 y G 1/4
  • Modelos Normalmente Cerrado y Normalmente Abierto
  • Temperatura de proceso de 140°C
  • 12 o 24 Vdc y 24, 115 o 230 Vac, bobinas de 8 Watt disponibles
Calentadores y válvulas - Ver productos relacionados

Descripción

La Serie SVM4100 y SVM4300 son válvulas de solenoide de acción directa. Las válvulas tienen un cuerpo de latón con latón y con piezas húmedas de acero inoxidable y latón y juntas de FKM. Un rango de temperatura de -10 a 137 ° C (14 a 280 º C) hace que esta válvula sea ideal para medios neutros tales aire como comprimido, gas inerte, agua y aceites sintéticos.

Las Bobinas se solicitan por separado y están disponibles para 12 Vdc, 24 Vdc, 24 Vac, 115 Vac y 230 Vac con una tolerancia de ± 10 %.

ESPECIFICACIONES
Posición de montaje: Cualquiera (preferiblemente con un sistema de electroválvulas vertical)
Temperatura máxima de proceso: 140 ° C limitadas por juntas FKM
Máxima temperatura ambiente: Dependiendo de la bobina(Ver calificaciones de bobinas )
Tolerancia en tensión: ± 10 %
Tiempo(ms) de apertura:
    AC: de 8 a 15
    DC: de 10 a 20
Tiempo(ms) de cierre:
    AC: de 8 a 15
    DC: de 10 a 20
Ritmo de ciclo : Aprox. 1000 cpm
Ciclo de trabajo : Continua(100 %)
Material de la bobina:
    Poliéster Negro (Clase F 155 ° C máx.): SV8COIL-115VAC/50 a 60HZ, SV8COIL -24VDC, SV8COIL-24VAC/50 a 60HZ, SV8COIL - 220 a 240VAC / 50 a 60 HZ
    Poliamida negra(Clase F 155 ° C máx.):S V8COIL -12DC , SV8COIL -24DC

Materiales de Construcción Cuerpo: Bronce
Armadura del tubo: Bronce
Nucleo: Acero inoxidable 400
Émbolo : Acero inoxidable 400
Muelle: Acero inoxidable 300
Anillo Shading: Cobre
Orificio:Brass
Sellado Material:FKM

Especificaciones bobina
bobina:8 W
arranque:25 VA
mantenimiento:14.5 VA
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)

¿Qué compraron otras personas?: Cuando se muestre este icono, haga clic para expandir una lista de los productos que otras personas adquirieron al comprar ese modelo.

Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
Válvula selenoide universal de 3 vías. El tercer orificio es del mismo díametro que el orificio principal. La bobina se pide por separado.
  
SVM4101
Consult Sales  
Stock: 
 
 
G 1/8; 1 mm dia de orificio; kv = 0.8 l/mn; Diferencia de presión máxima de apertura 18 bar
  
SVM4102
Consult Sales  
Stock: 
 
 
G 1/8; 1.5 mm dia de orificio; kv = 1.4 l/mn; Diferencia de presión máxima de apertura 10 bar
  
SVM4103
Consult Sales  
Stock: 
 
 
G 1/8; 2.5 mm dia de orificio; kv = 3.2 l/mn; Diferencia de presión máxima de apertura 4 bar
  
SVM4104
Consult Sales  
Stock: 
 
 
G 1/8; 3 mm dia de orificio; kv = 4 l/mn; Diferencia de presión máxima de apertura 3.5 bar
  
SVM4105
Consult Sales  
Stock: 
 
 
G 1/4; 1 mm dia de orificio; kv = 0.8 l/mn; Diferencia de presión máxima de apertura 18 bar
  
SVM4106
Consult Sales  
Stock: 
 
 
G 1/4; 1.5 mm dia de orificio; kv = 1.4 l/mn; Diferencia de presión máxima de apertura 10 bar
  
SVM4107
Consult Sales  
Stock: 
 
 
G 1/4; 2.5 mm dia de orificio; kv = 3.2 l/mn; Diferencia de presión máxima de apertura 4 bar
  
SVM4108
Consult Sales  
Stock: 
 
 
G 1/4; 3 mm dia de orificio; kv = 4 l/mn; Diferencia de presión máxima de apertura 3.5 bar
Válvula selenoide universal de 3 vías. El tercer orifico tiene un diámetro fijo de 2.5 mm. La bobina se pide por separado.
  
SVM4301
Consult Sales  
Stock: 
 
 
G 1/8; 1 mm dia de orificio; kv = 0.45 l/mn; Diferencia de presión máxima de apertura 20 bar
  
SVM4302
Consult Sales  
Stock: 
 
 
G 1/8; 1.5 mm dia de orificio; kv = 1.4 l/mn; Diferencia de presión máxima de apertura 15 bar
  
SVM4303
Consult Sales  
Stock: 
 
 
G 1/8; 2 mm dia de orificio; kv = 2 l/mn; Diferencia de presión máxima de apertura 10 bar
  
SVM4304
Consult Sales  
Stock: 
 
 
G 1/8; 2.5 mm dia de orificio; kv = 3.2 l/mn; Diferencia de presión máxima de apertura 6 bar
  
SVM4305
Consult Sales  
Stock: 
 
 
G 1/8; 3 mm dia de orificio; kv = 4 l/mn; Diferencia de presión máxima de apertura 5 bar
  
SVM4306
Consult Sales  
Stock: 
 
 
G 1/4; 1 mm dia de orificio; kv = 0.45 l/mn; Diferencia de presión máxima de apertura 20 bar
  
SVM4307
Consult Sales  
Stock: 
 
 
G 1/4; 1.5 mm dia de orificio; kv = 1.4 l/mn; Diferencia de presión máxima de apertura 15 bar
  
SVM4308
Consult Sales  
Stock: 
 
 
G 1/4; 2 mm dia de orificio; kv = 2 l/mn; Diferencia de presión máxima de apertura 10 bar
  
SVM4309
Consult Sales  
Stock: 
 
 
G 1/4; 2.5 mm dia de orificio; kv = 3.2 l/mn; Diferencia de presión máxima de apertura 6 bar
  
SVM4310
Consult Sales  
Stock: 
 
 
G 1/4; 3 mm dia de orificio; kv = 4 l/mn; Diferencia de presión máxima de apertura 5 bar
Bobinas de operación (se piden por separado)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSV8COIL-12DC
SV8COIL-12DC
€47.41
Stock: 1 semana
 
Bobina 8 W para 12 Vdc, 155°C (Clase F)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSV8COIL-24DC
SV8COIL-24DC
€51.68
Stock: 2 semanas
 
Bobina 8 W para 24 Vdc; 155°C (Clase F)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSV8COIL-24AC/60HZ
SV8COIL-24AC/60HZ
€50.65
Stock: 1 semana
 
Bobina 8 W para 24 Vac, 50 a 60Hz, 155°C (Clase F)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSV8COIL-115AC
SV8COIL-115AC
€50.64
Stock: 1 semana
 
Bobina 8 W para 110 a 120 Vac, 50 a 60Hz, 155°C (Clase F)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSV8COIL-220AC
SV8COIL-220AC
€46.46
Stock: En stock
 
Bobina 8 W para 220 a 240 Vac, 50 a 60Hz, 155°C (Clase F)
Electrical connectors and leads (order separately)
  
SVM-SDC
6.06
Stock: 2 semanas
 
Conector estándar DIN con terminales de tornillo y cable PG9
  
SVM-SDC-1M
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Conector estándar DIN con cable de 1m de 3 núcleos
  
SVM-SDC-2M
21.42
Stock: 1 semana
 
Conector estándar DIN con cable de 2m de 3 núcleos
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: Pide las válvulas, cuerpo y conexión eléctrica por separado.
Ordering Example:  (1) SV8COIL-24DC Bobina selenoide 24 Vdc, 8 watt, €51.68 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.