Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Sistema de transmisión y turbina para gas con carcasa ATEX

SYS/FTBG-100 Series

Sistema de transmisión y turbina para gas con carcasa ATEX | SYS/FTBG-100 Series

Sistema de transmisión y turbina para gas con carcasa ATEX

CE
  • Excelente precisión
  • Cojinete de cerámica para una larga vida
  • Alimentación DC o AC (Opcional)
  • Salida analógica y de pulsos
  • Alarmas alta y baja opcionales
  • Configurado de fábrica
  • Software de configuración Windows® (Incluído)
  • Certificado NIST estándar
Caudalímetros de turbina y rueda de paletas - Ver productos relacionados

Descripción

Más información en el siguiente link sobre el funcionamiento de un caudalímetro.

La serie de turbinas de gas Serie de OMEGA mide el flujo volumétrico de gas con una gran precisión a través de una tubería. El gas que fluye a través del medidor hace girar el rotor de la turbina a una velocidad angular que es proporcional a la velocidad del gas que se está midiendo. Al girar el rotor de turbina, las palas del rotor pasan a una bobina de recogida no intrusiva que genera una señal eléctrica, que genera un pulso.

Cada pulso representa un volumen específico del gas. La totalización de estos resultaldos nos dan el flujo volumétrico total. El volumen total se puede convertir en total de flujo de masa (SCF Nm3) utilizando las condiciones de referencia y la densidad de base, o mediante la aplicación de diversas técnicas de corrección.

Las calibraciones estándar para estos sistemas de turbina de gas se realizan a una densidad de referencia de 0,1 lb/ft3. Un certificado de calibración de 10 puntos (según NIST u otro laboratorio nacional reconocido) se suministra con cada unidad. La calibración estándar incluye un factor K calculado para el gas que se deriva de una calibración NIST 10 puntos para el agua. Las calibraciones en densidades reales de funcionamiento del cliente se pueden realizar con un fin especial. Los caudalímetros de turbina de gas de OMEGA ofrecen mediciones de alta precisión de los gases para una amplia variedad de aplicaciones, incluyendo la medición fiscal, la asignación de costos de la planta, el consumo / ahorro de energía, etc

Estos sistemas de turbinas de gas son adecuados para todos los gases no corrosivos, como el gas natural, aire y nitrógeno. Versiones especiales de esta serie están disponibles para su uso en los gases corrosivos, como "off-gas" y cuentan con rodamientos de bolas de cerámica de acabado y auto-lubricados.

Póngase en contacto con OMEGA para más detalles. Un medidor de flujo de turbina de gas OMEGA ® debe ser elegido de modo que funcione dentro de su rango más exacto. La capacidad de un caudalímetro de turbina se basa en la tasa de flujo volumétrico real y se expresa como pies cúbicos reales (ACF) o metros cúbicos reales (AM3). El límite inferior de la operación es una función de la densidad del gas y la velocidad.

ESPECIFICACIONES
(turbina)
Sobre escala: 150% del caudal máximo (intermitente)
Rango de rechazo: En función de la densidad del gas en condiciones de funcionamiento del usuario
Linealidad: ± 1% de la lectura típica
Repetición: ± 0,25%
Rango de temperatura: -157 a 149 ° C (-250 a 300 ° F)
Estilo rodamientos: autolubricante, bolas de cerámica híbrida
Materiales: 316/316L acero inoxidable

(ACONDICIONADOR DE SEÑAL)
Tipo de señal: MCP pickup
Rango de frecuencia de entrada: 0,2 Hz a 4 KHz
Nivel de señal: 10 mV rms a 30 Vdc
Fuente de alimentación: 13 a 30 Vcc estándar, 100 a 240 Vac (-AC) (opcional), protección contra polaridad inversa
Salida analógica : de 4 a 20 mA, 1 a 5 V, 24 mA condición de desbordamiento (conmutador seleccionable)
Resistencia de carga: Max 650 ohms @ 24 Vdc
Precisión: ° 0,02% de la escala completa
Salida de pulsos: 0 a 5V de carga mínima recomendada
Resistencia: 50K ohms
Alarma alta/baja (opcional): de relé (2A, 30 Vdc), 0 a 5V, colector abierto (0.5A, 30V)
Comunicaciones: Puerto RS232 para configuración y diagnóstico
linealización: Hasta 20 puntos
Temperatura de funcionamiento: -40 a 85 ° C (-40 a 185 ° F)
Humedad: 0 a 90% sin condensación
Caja: de aluminio extruido a prueba de explosiones ATEX
puerto: 3/4-14 NPT
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)
Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
SYS/FTBG-101/FLSC-C3 Star
2.045,00
Stock: 9 semanas
 
Indicador 0.25", 0.5 NPT, angulo de la cuchilla 30°
SYS/FTBG-102/FLSC-C3 Star
2.045,00
Stock: 9 semanas
 
Indicador 0.25", 0.5 NPT, angulo de la cuchilla 15°
SYS/FTBG-103/FLSC-C3 Star
2.045,00
Stock: 9 semanas
 
Indicador 0.375", 0.5 NPT, angulo de la cuchilla 30°
SYS/FTBG-104/FLSC-C3 Star
2.045,00
Stock: 9 semanas
 
Indicador 0.375", 0.5 NPT, angulo de la cuchilla 15°
SYS/FTBG-105/FLSC-C3 Star
2.045,00
Stock: 9 semanas
 
Indicador 0.625", 0.75 NPT, angulo de la cuchilla 30°
SYS/FTBG-106/FLSC-C3 Star
2.045,00
Stock: 9 semanas
 
Indicador 0.625", 0.75 NPT, angulo de la cuchilla 15°
SYS/FTBG-107/FLSC-C3 Star
2.160,00
Stock: 9 semanas
 
Indicador 0.75", 0.75 NPT, angulo de la cuchilla 30°
SYS/FTBG-108/FLSC-C3 Star
2.160,00
Stock: 9 semanas
 
Indicador 0.75", 0.75 NPT, angulo de la cuchilla 15°
SYS/FTBG-109/FLSC-C3 Star
2.260,00
Stock: 9 semanas
 
Indicador 1", 1 NPT, angulo de la cuchilla 30°
SYS/FTBG-110/FLSC-C3 Star
2.260,00
Stock: 9 semanas
 
Indicador 1", 1 NPT, angulo de la cuchilla 15°
SYS/FTBG-111/FLSC-C3 Star
2.340,00
Stock: 9 semanas
 
Indicador 1.5", 1.5 NPT, angulo de la cuchilla 30°
SYS/FTBG-112/FLSC-C3 Star
2.340,00
Stock: 9 semanas
 
Indicador 1.5", 1.5 NPT, angulo de la cuchilla 15°
SYS/FTBG-113/FLSC-C3 Star
2.465,00
Stock: 9 semanas
 
Indicador 2", 2 NPT, angulo de la cuchilla 30°
SYS/FTBG-114/FLSC-C3 Star
2.465,00
Stock: 9 semanas
 
Indicador 2", 2 NPT, angulo de la cuchilla 15°
SYS/FTBG-115/FLSC-C3 Star
3.345,00
Stock: 9 semanas
 
Indicador 3", 3 NPT, angulo de la cuchilla 30°
SYS/FTBG-116/FLSC-C3 Star
3.345,00
Stock: 8 semanas
 
Indicador 3", 3 NPT, angulo de la cuchilla 15°
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: Viene completo con calibración NIST con factor K, turbina, acondicionador de señal con carcasa ATEX y mual de operación.

† Es necesario comprar el cable FLSC-C-CABLE y el sotware de descarga gratuita desde FTP.Omega.com para programar el acondicionar de señal en campo.

Para unidades con alimentación entre 100 y 240 Vac, añada el sufrijo "-VAC" al número de modelo,