Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Conjunto ensamblado pt100 & termopar industrial con cabeza DIN Bindustriales

Series B-P, B-J, B-K, B-T, B-N

Conjunto pt100 & termopar industrial con cabeza DIN Bindustriales | Series B-P, B-J, B-K, B-T, B-N

CE
  • Termopar industrial tipo K, T, J yN. Precisión IEC Clase 1
  • Pt100 Clase A, 1/3 DIN & 1/10 DIN disponibles
  • Longitudes estandar de la vaina de 20 a 500mm
  • Diametros de la vaina de 6, 9, 11 y 15mm
  • Amplio rango de roscas de proceso
  • Cabeza DIN forma B estandar, otros disponibles ver el pdf
  • Transmisores opcionales en la cabeza
  • Sondas testadas con presión individualmente
Termopares - Ver productos relacionados

Descripción

Mas información sobre el funcionamiento del termopar.

Las cabezas para pt100 o termopar industrial de protección OMEGA se ofrecen en 3 construcciones mecánicas diferentes y con muchas opciones y accesorios, que las hace adecuadas para una amplia gama de aplicaciones.

Las opciones a continuación pueden ser especificadas en el pedido: tipo de sensor; fijo, reemplazable o construcción de aislamiento mineral; clase de precisión, diámetro, longitud de inserción y logitud de separación; conexiones de proceso y transmisor de montaje en cabeza opcional.

Las opciones disponibles se resumen en la siguiente tabla y los modelos más populares se listan para su compra en la tabla inferior. Para otros modelos, por favor utilice la hoja de datos pdf para la construcción de un número de referencia de un sensor adecuado para sus necesidades específicas o contacte con el equipo de ventas.

Opciones de sonda - vea el PDF para obtener todos los detalles y precios
Tipo de sensor

Construcción interna

Precisión
B-P = Pt100
B-J = Termpoar tipo J
B-K = Termpoar tipo K
B-T = Termpoar tipo T
B-N = Termpoar tipo N
F = Elemento sensor fijo
G = Reemplazo elemento Pt100
M = Elemento mineral aislado

Pt100:
A = Clase A
1/3 = 1/3 DIN
1/10 = 1/10 DIN

Termopar:
1 = Clase 1
Diametro Longitud Rosca de proceso Transmisor
6 = 6mm
9 = 9mm
11 = 11mm
15 = 15mm

20-200mm

201-500mm

0 = Sin rosca
M18 = M18 x 1.5
G1/4 = 1/4" BSPP
G1/2 = 1/2" BSPP
R1/4 = 1/4" BSPT
R1/2 = 1/2" BSPT

Transmisor analógico:
TX-PT100 para Pt100
TX-TC para termopar

Por favor, indique el rango requerido

Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)
Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
B-P-F-A-6-100-0
75,07
Stock: 6 semanas
 
Sonda pt100 industrial sin rosca. 100mm de largo y 6mm de diámetro
B-P-F-A-6-200-G1/4
115,14
Stock: 3 semanas
 
Sonda pt100 industrial con rosca G1/4. 200mm de largo y 6mm de diámetro
B-P-F-A-6-50-R1/2
80,64
Stock: 4 semanas
 
6mm dia, 50mm long Industrial Pt100 Probe with R1/2 (1/2" BSPT) fitting
B-P-F-A-6-20-G1/2
79,01
Stock: 4 semanas
 
Sonda pt100 industrial con rosca BSPT 1/2". 50mm de largo y 6mm de diámetro
B-P-F-A-9-500-G1/2
106,99
Stock: 3 semanas
 
Sonda pt100 industrial con rosca BSPT 1/2". 500mm de largo y 9mm de diámetro

Ordenar por número de referencia

Número de pieza
Cant.
Número de pieza
Cant.


Todos los precios se muestran en EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.