Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Over-the-Side Immersion Heaters for Salt Bath Heating

TBL Series

Over-the-Side Immersion Heaters for Salt Bath Heating | TBL Series

Over-the-Side Immersion Heaters for Salt Bath Heating

2.392,00 TBL-1301/240V

  • 3 to 7.5 kW
  • 240 and 480V, 1 Phase
  • Steel or Incoloy® Sheath
  • 20 W/in²
Calentadores de inmersión - Ver productos relacionados

Descripción

APPLICATIONS
  • Primarily for use in salt baths.
  • Available in other sheath materials and watt densities for most liquids and viscous materials. Conctact sales for further information

FEATURES
Vapor resistant cast iron terminal box for dependable service.
Optional features include special voltage or wattage, ¾ factory installed sludge legs, special riser height. Contact sales for further information.
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)
Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
Steel Sheath Elements - 20 W/in²
TBL-1301/240V
2,392.00
Stock: 7 semanas
 
3kW Heater, 240VAc
TBL-4501/240V
2,465.00
Stock: 7 semanas
 
4.5kW Heater, 240VAc
Sheath Elements - 20W/in²
TBL-A-131/240V
3,095.00
Stock: 7 semanas
 
3kW Heater, 240VAc
Todos los precios se muestran en EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.