Referencia del fabricante
Construya su Referencia Abajo
Descripciones de las opciones:
(1)
Thermocouple Type Seleccione:J para Iron/Constantan
K para Chromel/Alumel
T para Copper/Constantan
E para Chromel/Alumel
N para Nicrosil/Nisil
(2)
Probe Outside Diameter Seleccione:1/4 para 1/4 Inch
3/16 para 3/16 Inch
6 para 6 mm
45 para 4.5mm
(3)
Junction Type Seleccione:U para Ungrounded
G para Grounded
(4)
Probe Length Seleccione:24 para 24 Inches
600 para 600 mm
(5)
Cable Length Seleccione:40 para 40 Inches
1 para 1 meter
(6)
Cable Type Seleccione:TT para PFA Insulated (260C or 500F Max)
GG para Fiberglass Insulated (482C or 900F Max)
HH para Fiberglass Insulated (540C or 1000F Max) Not Available in Type T
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos