€0,84 TF-BK-20
Descripción
Los tubos de PFA ofrecen una protección superior contra la abrasión y resultan excelentes para aislar cables conductores en ambientes húmedos o corrosivos en los que las temperaturas no superen los 260 °C (500 °F). ¡Todos los colores y calibres están disponibles para entrega inmediata!
Tubing Tamaño CAE |
Diámetro interno (Nominal) mm |
Dimensiones pared | |
>Nom. mm | Tol. mm | ||
30 | 0.3 | 0.23 | 0.05 |
28 | 0.38 | ||
26 | 0.46 | ||
24 | 0.56 | 0.08 | |
20 | 0.86 | 0.38 |
Referencia del fabricante