Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Termopar con junta de transición con cable de fibra de vidrio

TJ36-CC Series

Termopar con junta de transición con cable de fibra de vidrio | TJ36-CC Series

94,88 TJ36-CAXL-14U-12-CC

  • 1m de cable estándar
  • Diferentes materiales de protección disponibles: 310 SS, 316 SS, 321 SS, Hastelloy® X, y Super OMEGACLAD™ XL
  • El uso de fibra de vidrio y aislamiento cerámico le permite alcanzar hasta 482°C
  • Se suministra con cables pelados como estándar
Termopares - Ver productos relacionados

Descripción

Haga clic en el siguiente link si quiere mas información sobre el termopar.

Combinar el aislamiento mineral Súper OMEGACLAD™ XL con cable con nuestras sondas de juntas de transición y cable con aislamiento de fibra de vidrio hace una combinación que es difícil de superar. Perfecto para lecturas rápidas a temperaturas más altas o control de las temperaturas elevadas durante períodos de tiempo prolongados.

Tipo
termopar
Material
aislamiento
dia. aislamiento Temp. Max.
°C (°F)
Modelo
(lea notas, abajo)
K
CHROMEGA™-
ALOMEGA™
304SS 1/16
1/8
3/16
1/4
899 (1650)
899 (1650)
899 (1650)
899 (1650)
TJ36-CASS-116(*)-(**)-CC
TJ36-CASS-18(*)-(**)-CC
TJ36-CASS-316(*)-(**)-CC
TJ36-CASS-14(*)-(**)-CC
INC600 1/16
1/8
3/16
1/4
921 (1690)
1071 (1960)
1149 (2100)
1149 (2100)
TJ36-CAIN-116(*)-(**)-CC
TJ36-CAIN-18(*)-(**)-CC
TJ36-CAIN-316(*)-(**)-CC
TJ36-CAIN-14(*)-(**)-CC
Super
OMEGACLAD™
XL
1/16
1/8
3/16
1/4
1038 (1900)
1149 (2100)
1204 (2200)
1204 (2200)
TJ36-CAXL-116(*)-(**)-CC
TJ36-CAXL-18(*)-(**)-CC
TJ36-CAXL-316(*)-(**)-CC
TJ36-CAXL-14(*)-(**)-CC
J
Hierro-
Constantan
304SS 1/16
1/8
3/16
1/4
441 (825)
521 (970)
621 (1150)
721 (1330)
TJ36-ICSS-116(*)-(**)-CC
TJ36-ICSS-18(*)-(**)-CC
TJ36-ICSS-316(*)-(**)-CC
TJ36-ICSS-14(*)-(**)-CC
T
Cobre-
Constantan
304SS 1/16
1/8
3/16
1/4
260 (500)
316 (600)
371 (700)
371 (700)
TJ36-CPSS-116(*)-(**)-CC
TJ36-CPSS-18(*)-(**)-CC
TJ36-CPSS-316(*)-(**)-CC
TJ36-CPSS-14(*)-(**)-CC
Notas: *Especificar unión: (G) Aterizada, (E) expuesta o (U) aislada.
**Especificar la logitud en pulgadas: 6 para 150 mm (6 in.), 12 para 300 mm (12 in.), o 18 para 450 mm (18 in.).
Las sondas Super OMEGACLAD™ XL (resaltadas en amarillo) tambien están disponibles en calibración N; Sustituya NN por CA en el modelo.

Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)
Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
Termopares con 1m de cable con aislamiento de fibra de vidrio y cables pelados
TJ36-CASS-116U-18-CC-OSTW-M
84.35
Stock: 4 semanas
 
1/16 dia. 18" de longitud, acero inoxidable tipo K con conector OSTW
TJ36-CAIN-18U-12-CC
78.39
Stock: 1 semana
 
1/8 dia. 300mm de longitud, Inconel®. tipo K
TJ36-ICSS-316E-12-CC
76.74
Stock: 4 semanas
 
3/16 dia. 300mm de longitud, acero inoxidable tipo J
TJ36-CPSS-116G-12-CC
75.08
Stock: 4 semanas
 
1/16 dia. 300mm de longitud, acero inoxidable tipo T
TJ36-CAXL-14U-6-CC
96.51
Stock: 4 semanas
 
1/4 dia. 150mm de longitud, Super OMEGACLAD™ XL . Tipo K
Termopares con 2m de cable con aislamiento de fibra de vidrio y cables pelados
TJ80-CAIN-18U-6-CC
79.50
Stock: 4 semanas
 
1/8 dia. 150mm de longitud, Inconel®. tipo K
Termopares con 3m de cable con aislamiento de fibra de vidrio y cables pelados
TJ120-CAIN-18U-7-CC
84.35
Stock: 4 semanas
 
1/8 dia. 178mm de longitud, Inconel®. tipo K
Todos los precios se muestran en EUR

Referencia del fabricante

Construya su Referencia Abajo
Descripciones de las opciones:


(1) Calibración Seleccione:
CA para Tipo K
IC para Tipo J
CP para Tipo T
NN para Tipo N

(2) Aislamiento Seleccione:
SS para acero inoxidable 304
IN para Inconel® 600
XL para Super OMEGACLAD™ XL

(3) Diámetro Seleccione:
116 para 1/16 in. (1.5 mm)
18 para 1/8 in. (3 mm)
316 para 3/16 in. (4.5 mm)
14 para 1/4 in. (6 mm)

(4) Unión Seleccione:
E para Expuesta Tip
G para Aterrizada Tip
U para Aislada

(5) Longitud Seleccione:
6 para 6 in. (150 mm)
12 para 12 in. (300 mm)
18 para 18 in. (450 mm)
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.