€61,90 TJ1-CAXL-IM30G-150
Descripción
Más información en el siguiente link sobre el funcionamiento del termopar.Las sondas SuperOMEGACLAD XL® son una excelente opción para la medición de altas temperaturas. Ofrecen muy baja deriva a altas temperaturas, en comparación con el Inconel convencional y las sondas de acero inoxidable. Están disponibles tanto en tipo K y N. Omega ofrece sondas en una variedad de estilos. Consulte la sección de enlaces relacionados al final de esta página para los modelos adicionales. |
Aleación/IEC Colour Code |
Dia. mm sonda |
Número modelo |
K aleación CHROMEGA™-ALOMEGA® XL |
1.5 3.0 4.5 6.0 |
TJ1-CAXL-IM15[*]-[**] TJ1-CAXL-IM30[*]-[**] TJ1-CAXL-IM45[*]-[**] TJ1-CAXL-IM60[*]-[**] |
N aleación OMEGA-P™-OMEGA-N® XL |
1.5 3.0 4.5 6.0 |
TJ1-NNXL-IM15[*]-[**] TJ1-NNXL-IM30[*]-[**] TJ1-NNXL-IM45[*]-[**] TJ1-NNXL-IM60[*]-[**] |
Referencia del fabricante