Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Indicadores de temperatura no reversibles OMEGALABEL™ serie TL-8

TL-8

Indicadores de temperatura no reversibles OMEGALABEL™ serie TL-8 | TL-8

  • Autoadhesivas para un montaje mas simple en temperaturassuperiores a -40°C/°F
  • El indicador se cambia a negro al superar la temperatura
  • 46 x 18 mm
Etiquetas, lápices, cementos y lacas indicadores - Ver productos relacionados

Descripción

Mas información sobre el funcionamiento de las etiquetas indicadoras de temperatura.

Applications:
Aplicaciones • General • Aeronáutica • Eléctrica • HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado) • Todas las aplicaciones en las que el tamaño no es un factor condicionante

El precio de los elementos mas poupales son mostrados en la tabla inferiror. Use el constructor de la referencia para mostrar los precios de otros modelos.
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)

¿Qué compraron otras personas?: Cuando se muestre este icono, haga clic para expandir una lista de los productos que otras personas adquirieron al comprar ese modelo.

Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTL-8-105-10
TL-8-105-10
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Pack de 10 indicadores de temperatura 40 a 71°C
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTL-8-250-30
TL-8-250-30
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Pack de 30 indicadores de temperatura 121 a 160°C
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTL-8-170-30
TL-8-170-30
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Pack de 30 indicadores de temperatura 77 a 116°C
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTL-8-170-10
TL-8-170-10
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Pack de 10 indicadores de temperatura 77 a 116°C
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTL-8-330-10
TL-8-330-10
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Pack de 10 indicadores de temperatura 166 a 204°C
  
TL-8-410-30
44.64
Stock: En stock
 
Pack de 30 indicadores de temperatura 210 a 260°C
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: Inserte ”-10” para paquete de 10 o “-30” para paquete de 30.

Referencia del fabricante

Construya su Referencia Abajo
Descripciones de las opciones:


(1) Rango de temperatura Seleccione:
105 para 40/43/46/49/54/60/66/71°C
170 para 77/82/88/93/99/104/110/116°C
250 para 121/127/132/138/143/149/154/160°C
330 para 166/171/177182/188/193/199/204°C
410 para 210/216/224/232/241/249/254/260°C

(2) Cantidad Seleccione:
-10 para paquete de 10
-30 para paquete de 30
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.