€19,31 TL-C5-390-10
Descripción
Etiquetas adhesivas de 15 mm de diámetro con 5 puntos indicadores de temperatura no reversible. Se suministran en paquetes de 10 o 30 etiquetas.N.º de modelo | Puntos de indicación de temperatura °C |
---|---|
TL-C5-105 | 40, 43, 46, 49, 54 |
TL-C5-140 | 60, 66, 71, 77, 82 |
TL-C5-190 | 88, 93, 99, 104, 110 |
TL-C5-240 | 116, 121, 127, 132, 138 |
TL-C5-290 | 143, 149, 154, 160, 166 |
TL-C5-340 | 171, 177, 182, 188, 193 |
TL-C5-390 | 199, 204, 210, 216, 224 |
TL-C5-450 | 232, 241, 249, 254, 260 |
Referencia del fabricante