Cookies de la web de Omega Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
Para obtener más información acerca de las cookies, por favor haga clic aquí
La serie TL-CC se utilizan para controlar y determinar las condiciones de temperatura problemáticas que se viven en el transporte de mercancías, utilizando un método de bajo costo, por ejemplo, para los suministros médicos, o para aumentar la protección de los alimentos durante el transporte hasta el almacén o deposito. El cambio de estado se produce después de que se active, y se espera una corta duración no superior a cinco minutos, la tinción del producto (al azul / violeta) se produce cuando la corriente especificada se ha superado.
ESPECIFICACIONES Tipo: Indicador no-reversible, circular, auto-adhesivo
Activación: Se activa presionando en elcentro del botón, haciendolo cóncavo.
Tamaño: diámetro de 32 mm diameter por 6mm de profundidad
Print: 2 colores (azul sobre fondo blanco)
Unidades de temperatura: °C
Precisión: +/-2°C
Vida: 6 meses.
† Todos los precios se muestran en EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.