Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Etiquetas de temperatura no reversible de 8 puntos

Serie TL-E

Etiquetas de temperatura no reversibles Serie TL-E | Serie TL-E

Etiquetas de temperatura no reversibles Serie TL-E

  • Etiquetas de temperatura no reversible con 8 puntos diferentes
  • 19 x 51 mm
  • Escalado para °C y °F
  • Disponibles en packs de 10 y 30
Etiquetas, lápices, cementos y lacas indicadores - Ver productos relacionados

Descripción

Haga clic en el siguiente link si quiere mas información sobre las etiquetas indicadoras de temperatura.

Las etiquetas no reversibles de temperatura con 8 puntos (°C/°F) TL-E son la mejor opción de etiquetas de la serie TL. Disponen de 8 puntos distintos de temperatura en una misma etiqueta que dará la información de la mayor temperatura alcanzada. Se suministran en paquetes de 10 y 30.

Los precios de los modelos mas populares se muestran en la tabla inferior. Para todos los modelos use el constructor de referencias mas abajo.
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)

¿Qué compraron otras personas?: Cuando se muestre este icono, haga clic para expandir una lista de los productos que otras personas adquirieron al comprar ese modelo.

Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
  
TL-E-105
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Pack de 10 etiquetas de 8 puntos 41 a 71°C
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTL-E-170-30
TL-E-170-30
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Pack de 30 etiquetas de 8 puntos 77 a 116°C
  
TL-E-250
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Pack de 10 etiquetas de 8 puntos 121 a 160°C
  
TL-E-330-30
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Pack de 30 etiquetas de 8 puntos 166 a 204°C
  
TL-E-410-30
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Pack de 30 etiquetas de 8 puntos 210 a 260°C
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: Para pedir un pack de 30, añada el prefijo “-30” al número de modelo.

Referencia del fabricante

Construya su Referencia Abajo
Descripciones de las opciones:


(1) Rango de temperatura Seleccione:
105 para 41/43/46/49/54/60/66/71°C
170 para 77/82/88/93/99/104/110/116°C
250 para 121/127/132/138/143/149/154/160°C
330 para 166/171/177/182/188/193/199/204°C
410 para 210/216/224/232/241/249/254/260°C

(2) Cantidad Seleccione:
Nada (dejar en blanco) para Pack de 10
-30 para Pack de 30
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.