Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Non-Reversible Labels, Three Dot, Models TL-T-(*)

TL-T Series

Non-Reversible Labels, Three Dot, Models TL-T-(*) | TL-T Series

Non-Reversible Labels, Three Dot, Models TL-T-(*)

  • 3 Temperature Points Per Label
  • Temperature Ranges up to 254°C
  • Packages of 20 and 40 Labels
  • Compact Size
Etiquetas, lápices, cementos y lacas indicadores - Ver productos relacionados

Descripción

Click on this link if you need more information about Temperature stickers.

TL-T Series   
 Model No. Temperature Range C ° Model No. Temperature Range C °
 TL-T-105   41 43 43 TL-T-300 149 154 160
 TL-T-120   49 54 60 TL-T-330 166 171 177
 TL-T-150 66 71 77 TL-T-360 182 188 193
 TL-T-180 82 88 93 TL-T-390 199 204 210
 TL-T-210 99 104 110 TL-T-420 216 224 232
 TL-T-240 116 121 127 TL-T-465 241 249 254
 TL-T-270 132 138 143    
Examples of pricing for popular models is referenced in the "To Order" box. Use the "Part Number Builder" below to get pricing for all available models.

 

Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)
Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
TL-T-105-40
Consult Sales  
Stock: 
 
 
41 to 46°C Three Dot Label, pack of 40
TL-T-120
Consult Sales  
Stock: 
 
 
49 to 60°C Three Dot Label, pack of 20
TL-T-150
22.62
Stock: 1 semana
 
66 to 77°C Three Dot Label, pack of 20
TL-T-150-40
Consult Sales  
Stock: 
 
 
66 to 77°C Three Dot Label, pack of 40
TL-T-240
Consult Sales  
Stock: 
 
 
116 to 127°C Three Dot Label, pack of 20
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: To order package of 40, add suffix “-40” to Model No.

Referencia del fabricante

Construya su Referencia Abajo
Descripciones de las opciones:


(1) Temperature Range Seleccione:
105 para 41/43/46°C
120 para 49/54/60°C
150 para 66/71/77°C
180 para 82/88/93°C
210 para 99/104/110°C
240 para 116/121/127°C
270 para 132/138/143°C
300 para 149/154/160°C
330 para 166/171/177°C
360 para 182/188/193°C
390 para 199/204/210°C
420 para 216/224/232°C
465 para 241/249/254°C

(2) Package Quantity Seleccione:
Nada (dejar en blanco) para Pack of 20
-40 para Pack of 40
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.