€2.347,03 TL-WELD
Descripción
El soldador TL -WELD está diseñado para fabricantes de sensors, para la producción de uniones de termopar de calidad comercial, y para los usuarios de un gran número de termopares de unión expuesta, tales como laboratorios de pruebas y desarrollo donde se requiere detección de temperatura multipunto en piezas de ensayo. No se necesitan habilidades especiales y la mayoría de la gente será capaz de producir un trabajo de calidad con un mínimo de práctica. El instrumento puede ser operado a través del panel frontal o mediante el pedal incluido. Además de la fabricación de termopares, el soldador TL -WELD se utiliza en muchas otras aplicaciones que implican la unión de los cables entre sí y a las superficies metálicas. Este modelo es adecuado para la soldadura de cables de hasta 1,1 mm de diámetro y tiene una instalación de escudo de gas argón. Una unión de termopar satisfactoria se produce sin el uso de argón, pero donde el argón está disponible una purga momentánea se activa automáticamente inmediatamente antes de la soldadura para dar integridad óptima de soldadura. Ver enlaces relacionados a continuación para las especificaciones completes.