Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Flanged Immersion Heaters for Clean Water

TM Series

Flanged Immersion Heaters  | TM Series

Flanged Immersion Heaters

  • Flange Sizes 3" to 5" of High Grade Steel
  • General Purpose, NEMA 1 Rated Enclosure or Moisture Resistant1, Explosion Resistant2 Enclosure Available
  • Sturdy 0.475"Diameter Copper Elements
  • 6 to 150 kW
  • 240 and 480 Vac Power, 1 and 3 Phase
Calentadores de inmersión - Ver productos relacionados

Descripción

Please note: Approved pressure and/or temperature limited controls must be used to assure safe operation in the event of system malfunctions. See Temperature Section.

APPLICATIONS
For clean water pH 6 to 8 – Clean municipal water such as used in washing, rinsing and industrial processes with a pH factor range of pH 6 to pH 8.

For non-corrosive solutions – Non-corrosive water solutions or weak alkaline or acid content of up to 1% by volume, such as sodium carbonate, sodium chlorate or other neutral salts.

kW Circ. Dim.
in (cm)
B
Wt.
Ibs
(kg)
E1 General Purpose Enclosure1 E2 Moisture Res/Explos. Res. Encl2
Model No. Dim.
in (cm)
N
Model No. Dim.
in (cm)
N
3 Inch-150 lb. Steel Flange, 3 Copper Sheath Elements — 45 W/in2
6118 1/16 (46)16(7)TM-3065/240V/*1 (3)TM-3065E2/240V/*3/4 (2)
6118 1/16 (46)16(7)TM-3065/480V/*1 (3)TM-3065E2/480V/*3/4 (2)
9125 3/16 (64)17(8)TM-3095/240V/*1 (3)TM-3095E2/240V/*3/4 (2)
9125 3/16 (64)17(8)TM-3095/480V/*1 (3)TM-3095E2/480V/*3/4 (2)
12133 1/16 (84)18 (8)TM-3125/240V11/4 (3)TM-3125E2/240V1 (3)
12133 1/16 (84)18 (8)TM-3125/240V/3P1 (3)TM-3125E2/240V/3P3/4 (2)
12133 1/16 (84)18 (8)TM-3125/480V/*1 (3)TM-3125E2/480V/*3/4 (2)
15140 9/16 (103)20 (9)TM-3155/240V1 (3)TM-3155E2/240V1 1/4 (3)
15140 9/16 (103)20 (9)TM-3155/240V/3P11/4 (3)TM-3155E2/240V/3P3/4 (2)
15140 9/16 (103)20 (9)TM-3155/480V/*1 (3)TM-3155E2/480V/*3/4 (2)
18148 1/16 (122)21(10)TM-3185/240V11/4 (3)TM-3185E2/240V1 1/4 (3)
18148 1/16 (122)21(10)TM-3185/240V/*1 (3)TM-3185E2/240V/3P3/4 (2)
18148 1/16 (122)21(10)TM-3185/480V/*1 (3)TM-3185E2/480V/*3/4 (2)


kW Circ.
& Ph.
Dim.
in (cm)
B
Wt.
Ibs
(kg)
E-1 Gen.Purpose Encl1 E-3 Explosion Res. Encl.2 E-4 Moisture Res. Encl1
Model No. Dim.
in (cm)
N
Model No. Dim.
in (cm)
N
Model No. Dim.
in (cm)
N
5 Inch-150 Lb. Steel Flange, 6 Copper Sheath Elements — 45 W/in2
121-318 1/16 (46)30(14)TM-6125/**/3P1(3)TM-6125E3/**/3P1 1/2 (4)TM-6125E4/**/3P1(3)
151-319 3/16 (50)31(14)TM-6155/**/3P1(3)TM-6155E3/**/3P1 1/2 (4)TM-6155E4/**/3P1(3)
181-325 3/16 (64)33(15)TM-6185/**/3P1(3)TM-6185E3/**/3P1 1/2 (4)TM-6185E4/**/3P1(3)
242-333 1/16 (84)37(17)TM-6245/240V/3P1(3)TM-6245E3/240V/3P1 1/2 (4)TM-6245E4/240V/3P1(3)
241-333 1/16 (84)37(17)TM-6245/480V/3P1(3)TM-6245E3/480V/3P1 1/2 (4)TM-6245E4/480V/3P1(3)
302-340 9/16 (103)40(18)TM-6305/**/3P1(3)TM-6305E3/**/3P1 1/2 (4)TM-6305E4/**/3P1(3)
402-352 1/16 (132)51(23)TM-6405/**/3P1(3)TM-6405E3/**/3P1 1/2 (4)TM-6405E4/**/3P1(3)
602-378 1/16 (198)77(35)TM-6605/480V/3P1(3)TM-6605E3/480V/3P1 1/2 (4)TM-6605E4/680/3P1(3)
/* Add the suffix “/3P” to the model number for 3 phase power.
/** Specify voltage, i.e., 240V for 240 VAC or 480V for 480 VAC.
Note: Larger flange sizes and kW rating available. Please contact OMEGALUX for specific details.
1 Heaters with General Purpose and Moisture Resistant Enclosures are UL Listed and CSA Certified.
2 Heaters with Explosion Resistant Enclosures are CSA NRTL/C certified and are not intended for use in hazardous areas.
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)
Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
Example part numbers are shown below. For additional configurations see the Part Number Builder below this table.
TM-3065/240V/3P
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Heater, 3 copper sheath elements, 6 kW, 240 V, 3 phase

Ordenar por número de referencia

Número de pieza
Cant.
Número de pieza
Cant.


Todos los precios se muestran en EUR

Referencia del fabricante

Construya su Referencia Abajo
Descripciones de las opciones:


(1) Number of Copper Sheath Elements Seleccione:
3 para 3 Copper Sheath Elements
6 para 6 Copper Sheath Elements

(2) Wattage Seleccione:
065 para 6 kW
095 para 9 kW
125 para 12 kW
155 para 15 kW
185 para 18 kW
245 para 24 kW
305 para 30 kW
405 para 40 kW
605 para 60 kW

(3) Enclosure Seleccione:
Nada (dejar en blanco) para E-1 General Purpose Enclosure
E2 para E-2 Moisture Resistant/Explosion Resistant Enclosure
E3 para E-3 Explosion Resistant Enclosure
E4 para E-4 Moisture Resistant Enclosure

(4) Voltage Seleccione:
240V para 240 V
480V para 480 V

(5) Power Seleccione:
Nada (dejar en blanco) para 1 Phase Power
/3P para 3 Phase Power
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.