Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Digital Stem Thermometers - Discontinued

TPD40

Digital Stem Thermometers | TPD40

Digital Stem Thermometers

  • TPD40 Features:
  • °F/°C Switch
  • ON/OFF Switch
  • Clear Button
  • Plastic Sheath
  • Pocket Clip
  • -14 to 392°F (-26 to 200°C)
  • 5" Stainless Steel Probe
  • Accuracy: ±1.8°F from 14 to 180°F
Instrumentos portátiles para la medición de temperatura - Ver productos relacionados

Descripción

LOW Cost Digital Stem Thermometers. Applications: Air Conditioning, Food Processing, Heating and Ventilating, Agriculture, Automobile, Brewing, Photography, Food Storage, Refrigeration, Pharmaceutical and Laboratory uses.
Todos los precios se muestran en EUR
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.