Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Reaction Torque Cells, Flange to Flange Mount

TQ301

Reaction Torque Cells, Flange to Flange Mount | TQ301

Reaction Torque Cells, Flange to Flange Mount

730,01 TQ301-400

CE
  • All Stainless Steel Case for Long Term Reliability in Industrial Environments
  • High Accuracy
  • Shielded Cable for Precise Low Noise Measurements
  • Heavy Duty Mounting for Positive, Non-Slip Connection
Extensómetros, sensores de fuerza y transductores de caudal - Ver productos relacionados

Descripción

SPECIFICATIONS
Output: 2 mV/V
Excitation: 10 Vdc, 15 V max
Input Resistance: 360 Ohms min.
Output Resistance: 350 ±5 Ohms
AccuracyClass: ±0.2% FSO
Linearity, Hysteresis, and Repeatability: ±0.2% FSO Combined
Zero Balance: ±2% FSO
Compensated Temp. Range: 16 to 71°C (60 to 160°F)
Operating Temp Range: -54 to 107°C (-65 to 225°F)
Thermal Effects: Zero: ±0.005% FSO/°F Span: ±0.005% Rdg/°F
Safe Overload: 150% of Capacity
Ultimate Overload: 300% of Capacity
Construction: Stainless Steel
Electrical: 4 ft (1.2 m) 4-conductor shielded PVC cable color coded
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)
Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
TQ301-400
730,01
Stock: 7 semanas
 
Flange mounted reaction torque sensor with +/- 400 in-lb range
Todos los precios se muestran en EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.