Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Reaction Torque Cells, Heavy Duty Flange Mount

TQ302

 | TQ302

2.320,27 TQ302-2K

CE
  • All Stainless Steel Case for Long Term Reliability in Industrial Environments
  • High Accuracy
  • Heavy Duty Mounting for Positive, Non-Slip Connection
Extensómetros, sensores de fuerza y transductores de caudal - Ver productos relacionados

Descripción

SPECIFICATIONS
Output: 1.5 mV/V
Excitation: 10 Vdc, 15 Vdc max
Input Resistance: 360 Ohms min.
Output Resistance: 350 ±5 Ohms
Accuracy Class: ±0.2% FSO
Linearity: ±0.2% FSO
Hysteresis: ±0.05% FSO
Repeatability: ±0.05% FSO
Zero Balance: ±1% FSO
Compensated Temp. Range: 16 to 71°C (60 to 160°F)
Operating Temp. Range: -54 to 107°C (-65 to 225°F)
Thermal Effects: Zero: ±0.005% FSO/°F Span: ±0.005% Rdg/°F
Safe Overload: 150% of Capacity
Ultimate Overload: 300% of Capacity
Construction: Stainless Steel
Electrical: PT1H-10-6P Connection Mating Connector: PT06F-10-6S-R (not included)
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)
Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
TQ302-2K
2.320,27
Stock: 13 semanas
 
Flange mount reaction torque sensor with +/- 2,000 in-lb range
PT06F10-6S-R
38,61
Stock: En stock
 
Mating connector (not included)
Todos los precios se muestran en EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.