Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.

Para obtener más información acerca de las cookies, por favor haga clic aquí
Cerrar
Cesta  |  Contacto  | 
En España 800 900 532
Fuera de España(+34) 911 776 121

TQ402

 | TQ402

1.252,00 TQ402-600

CE
  • All Stainless Steel Case for Long Term Reliability in Industrial Environments
  • High Accuracy
  • Heavy Duty Mounting for Positive, Non-Slip Connection
Extensómetros, sensores de fuerza y transductores de caudal - Ver productos relacionados

Descripción

SPECIFICATIONS
Output: 2 mV/V
Excitation: 10 Vdc, 15 V max
Input Resistance: 360 Ohms min.
Output Resistance: 350 ±5 Ohms
Accuracy : ±0.23% FSO
Linearity: ±0.2% FSO
Hysteresis: ±0.1% FSO
Repeatability: ±0.03% FSO
Zero Balance: ±2% FSO
Operating Temp. Range: -54 to 107°C (-65 to 225°F)
Compensated Temp. Range: 16 to 71°C (60 to 160°F)
Thermal Effects: Zero: ±0.005% FSO/°F Span: ±0.005% Rdg/°F
Safe Overload: 150% of Capacity
Ultimate Overload: 300% of Capacity
Electrical: MS3102A-14S-6P or equal
Mating Connector: MS3106F-14S-6S (not included)
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)
Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
TQ402-600
1.252,00
Stock: 1 semana
 
Reaction torque sensor with keyed shaft mount and +/- 600 in-lb range
TQ402-1.2K
1.252,00
Stock: 12 semanas
 
Reaction torque sensor with keyed shaft mount and +/- 1,200 in-lb range
TQ402-2K
1.529,00
Stock: 12 semanas
 
Reaction torque sensor with keyed shaft mount and +/- 2,000 in-lb range
TQ402-3K
1.529,00
Stock: 12 semanas
 
Reaction torque sensor with keyed shaft mount and +/- 3,000 in-lb range
TQ402-6K
1.796,00
Stock: 12 semanas
 
Reaction torque sensor with keyed shaft mount and +/- 6,000 in-lb range
TQ402-12K
1.938,00
Stock: 12 semanas
 
Reaction torque sensor with keyed shaft mount and +/- 12,000 in-lb range
MS3106E-14S-6S
€105,61
Stock: 1 semana
 
Mating connector (not inlcuded)
Todos los precios se muestran en EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.