Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
 - Discontinued Rotary Torque Sensor
Socket Extension Connection

TQ502A Series

Socket Extension Rotary Torque Sensor | TQ502A Series

Socket Extension Rotary Torque Sensor

2.610,00 TQ502A-600

  • Ideal for Use with Production Fastening Applications
  • Bi-directional Measurement
  • Ideal for Use with Drive/Socket Systems
  • Used for Static or Dynamic Torque Measurement
Extensómetros, sensores de fuerza y transductores de caudal - Ver productos relacionados

Descripción

The TQ502A series has been discontinued. It is no longer available for sale in Europe.

SPECIFICATIONS
Rated Output: 1.5 to 3 mV/V nominal (calibration sheet provided)
Excitation: 20 Vdc maximum
Linearity: ±0.10% FS
Hysteresis: ±0.10% FS
Repeatability: ±0.1% FS
Zero Balance: ±1.0% FS
Operating Temp Range: -55 to 120°C (-65 to 250°F)
Compensated Temp Range: 21 to 75°C (70 to 167°F)
Thermal Effects:
    Zero: ±0.002% FS/°F
    Span: ±0.002% rdg/°F
Overload Capacity: 150% FS
Bridge Resistance: 1000 Ω
Maximum rpm: 5000
Construction:
    Sensor: Alloy steel
    Housing: Alloy aluminum
Electrical: Mating connector supplied

OPTIONS
Add as suffix after part number
-MB, Mounting Foot
-EN1024, 1024 ppr Angle Encoder
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)
Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
STANDARD TORQUE SENSORS
TQ502A-50
Consult Sales  
Stock: 
 
 
50 in-lb, 4 ft-lb, 6 NM, 1/4' drive, 2.0 mV/V output
TQ502A-125
Consult Sales  
Stock: 
 
 
125 in-lb, 10 ft-lb, 14 NM, 1/4' drive, 2.0 mV/V output
TQ502A-200
Consult Sales  
Stock: 
 
 
200 in-lb, 16 ft-lb, 23 NM, 3/8' drive, 2.0 mV/V output
TQ502A-600
Consult Sales  
Stock: 
 
 
600 in-lb, 50 ft-lb, 68 NM, 3/8' drive, 3.0 mV/V output
TQ502A-1.5K
Consult Sales  
Stock: 
 
 
1500 in-lb, 125 ft-lb, 170 NM, 1/2' drive, 3.0 mV/V output
TQ502A-2.4K
Consult Sales  
Stock: 
 
 
2400 in-lb, 200 ft-lb, 271 NM, 1/2' drive, 3.0 mV/V output
ACCESSORY
TQ513-514-FOOTMOUNT
Consult Sales  
Stock: 
 
 
User attachable foot mount
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: Comes complete with operator’s manual.

Referencia del fabricante

Construya su Referencia Abajo
Descripciones de las opciones:


(1) Capacity Seleccione:
-50 para 50 in-lb
-125 para 125in-lb
-200 para 200in-lb
-600 para 600in-lb
-1.5K para 1500in-lb
-2.4K para 2400in-lb

(2) Encoder Option Seleccione:
Nada (dejar en blanco) para No Option
-EN1024 para Integral 1024 ppr optical encoder add $545

(3) Bracket Option Seleccione:
Nada (dejar en blanco) para None
-MB para Foot mounting bracket add $85
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.