Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
 - Discontinued Rotating Torque meter, Shaft to Shaft Configuration

TQ513 Series

Rotating Torque meter | TQ513 Series

Rotating Torque meter

3.045,00 TQ513-100

  • Rotating Torque meter for Operation Speed Up to 5000 RPM
  • Silver Slip Rings for Secure Connections
  • Optional Optical Encoder for Angle or Speed Measurement
Extensómetros, sensores de fuerza y transductores de caudal - Ver productos relacionados

Descripción

The TQ513 series has been discontinued and is no longer available in Europe.


The torque meter of the series TQ513 are designed to measure the rotating torque using shaft-to-shaft in-line placement. Heavy-duty silver slip rings provide secure transmission of power and signal from the rotating shaft to your instrumentation. An optional 1024 ppr optical encoder is available to measure angle or speed.

SPECIFICATIONS
Excitation Voltage: 20 Vdc maximum
Bridge Resistance: 1000 ohms
Output at Full Scale: 2.0 mV/V nominal
Linearity: 0.10% FS
Hysteresis: 0.10% FS
Zero Balance: 1.0% FS
Operating Temperature: -54 to 121°C (-65 to 250°F)
Compensated Temperature: 21 to 76°C (70 to 170°F)
Thermal Effects
    Zero: 0.0036% FS/°C
     Span: 0.0036% FS/°C
Overload Capacity: 150% FS
Material:
    <100 in-lb: SS shafts, aluminum sensor
    ≥100 in-lb: Steel shaft and sensor
Maximum Shaft Speed: 5000 RPM
Electrical Connection: 4-pin twist lock connector (mating connector supplier); 10-pin twist lock connector with optional optical encoder (mating connector supplied)
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)
Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
Options
TQ513-514-FOOTMOUNT
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Field installable Foot Mounting Bracket
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: Comes complete with operator's manual.

Referencia del fabricante

Construya su Referencia Abajo
Descripciones de las opciones:


(1) Capacity Seleccione:
-003 para 3.125in-lb
-006 para 6.25in-lb
-012 para 12.5in-lb
-030 para 31.25in-lb
-062 para 62.5in-lb
-100 para 100in-lb
-200 para 200in-lb
-500 para 500in-lb
-1K para 1000in-lb
-2K para 2000in-lb

(2) Encoder Option Seleccione:
Nada (dejar en blanco) para No Option
-EN1024 para Integral 1024 ppr optical encoder add $545

(3) Bracket Option Seleccione:
Nada (dejar en blanco) para None
-MB para Foot mounting bracket add $85
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.