Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
 - Discontinued Digital Rotating Torque Sensor, Shaft to Shaft Configuration

TQ514

Digital Rotating Torque Sensor, Shaft to Shaft Configuration | TQ514

4.769,00 TQ514-003

  • No Slip Rings for Quiet, High Speed Operation Up to
    10,000 RPM
  • Amplifed ±5 Vdc Output for Easy Computer Interface
  • Optional Optical Encoder for Angle or Speed Measurement
Extensómetros, sensores de fuerza y transductores de caudal - Ver productos relacionados

Descripción

The TQ514 series has been discontinued and is no longer available in Europe.


The TQ514 Series use a unique digital, non-contact wireless system to supply power to and transmit the signal from the rotating sensor. The digital torque signal is then converted and amplified to a ±5 Vdc analog signal. This system reduces noise and allows for higher operating speeds. An optional 512 ppr optical encoder is available to measure angle or speed.

SPECIFICATIONS
Excitation Voltage: 12 to 15 Vdc
Supply Current: 350 mA
Output at Full Scale: Isolated ±5 Vdc
Sample Rate: 20,000 samples per second
Bandwidth: dc to 1 kHz
Linearity: 0.10% FS
Hysteresis: 0.10% FS
Zero Balance: 1.0% FS
Operating Temperature: -40 to 85°C (-40 to 185°F)
Compensated Temperature: 21 to 76°C (70 to 170°F)
Thermal Effects
   Zero: 0.0036% FS/°C
   Span: 0.0036% FS/°C
Material:
   <100 in-lb: SS shafts, aluminum sensor
   ≥100 in-lb: steel shaft and sensor
Overload Capacity: 150% FS
Maximum Shaft Speed: 10,000 RPM
Electrical Connection: 10-pin twist lockconnector (mating connector supplied)
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)
Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
ACCESSORY
TQ513-514-FOOTMOUNT
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Field installable mounting foot
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: Each unit comes complete with operator's manual.

Referencia del fabricante

Construya su Referencia Abajo
Descripciones de las opciones:


(1) Capacity Seleccione:
-003 para 3.125in-lb
-006 para 6.25in-lb
-012 para 12.5in-lb
-030 para 31.25in-lb
-062 para 62.5in-lb
-100 para 100in-lb
-200 para 200in-lb
-500 para 500in-lb
-1K para 1000in-lb
-2K para 2000in-lb

(2) Encoder Option Seleccione:
Nada (dejar en blanco) para No Option
-EN512 para Integral 512 ppr optical encoder add $545

(3) Bracket Option Seleccione:
Nada (dejar en blanco) para None
-MB para Foot mounting bracket add $85
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.