Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Bi-Metal Immersion Temperature Switches

TSW-TT

Bi-Metal Immersion Temperature Switches | TSW-TT

Bi-Metal Immersion Temperature Switches

46,40 TSW-TT-F3A-40R/WL

  • Low Voltage/Low Current Applications
  • 1/4 NPT Mounting Threads
  • Factory Preset Temperature
  • Direct Action Contacts/Minimum Hysteresis
  • Gold Diffused, Fine Silver Contacts
  • Economical and Compact
  • NEMA 4, 13
  • Compact and Economical
Controladores, medidores y dispositivos de conmutación - Ver productos relacionados

Descripción

OMEGA’s TSW-TT Series bi-metal immersion temperature switches are perfect for applications that require an economical solution to simple temperature control. All switches activate with a rise in temperature. The TSW-TT Series offer a wide range of temperature pre-set values to select from.

Specifications
Set Point Range: 4 to 149°C (40 to 300°F)
Set Point Tolerance: ±2.8°C (5°F)
Maximum Temperature: 163°C (325°F)
Current Rating: 3 A @ 240 Vac, 2 A @ 24 Vdc (resistive)
Probe Length: 25.4 mm (1")
Media Connection: ¼ NPT male
Electrical Connection: 152.4 mm (6") wire leads
Circuit Form: SPST-NO or SPST-NC
Maximum External Pressure: 5000 psi
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)
Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
Normally Open
TSW-TT-F3A-40R/WL
46.40
Stock: 14 semanas
 
Normally open contacts, 4°C (40°F)
TSW-TT-F3A-90R/WL
46.40
Stock: 4 semanas
 
Normally open contacts, 32°C (90°F)
TSW-TT-F3A-130R/WL
63.51
Stock: 14 semanas
 
Normally open contacts, 54°C (130°F)
TSW-TT-F3A-140R/WL
46.40
Stock: 1 semana
 
Normally open contacts, 60°C (140°F)
TSW-TT-F3A-150R/WL
101.04
Stock: 1 semana
 
Normally open contacts, 65°C (150°F)
Normally Closed
TSW-TT-F3B-110R/WL
46.40
Stock: 9 semanas
 
Normally closed contacts, 43°C (110°F)
TSW-TT-F3B-140R/WL
46.40
Stock: 1 semana
 
Normally closed contacts, 60°C (140°F)
TSW-TT-F3B-150R/WL
50.51
Stock: 1 semana
 
Normally closed contacts, 65°C (150°F)
TSW-TT-F3B-190R/WL
48.07
Stock: 1 semana
 
Normally closed contacts, 88°C (190°F)
TSW-TT-F3B-200R/WL
101.04
Stock: 1 semana
 
Normally closed contacts, 93°C (200°F)
TSW-TT-F3B-210R/WL
50.51
Stock: 14 semanas
 
Normally closed contacts, 99°C (210°F)
TSW-TT-F3B-240R/WL
63.51
Stock: 14 semanas
 
Normally closed contacts, 115°C (240°F)
Todos los precios se muestran en EUR

Referencia del fabricante

Construya su Referencia Abajo
Descripciones de las opciones:


(1) Open/Close Contacts Seleccione:
A para Normally Open Contacts
B para Normally Closed Contacts

(2) Temperature Seleccione:
40 para 4°C (40°F)
50 para 10°C (50°F)
60 para 15°C (60°F)
70 para 21°C (70°F)
80 para 27°C (80°F)
90 para 32°C (90°F)
100 para 38°C (100°F)
110 para 43°C (110°F)
120 para 49°C (120°F)
130 para 54°C (130°F)
140 para 60°C (140°F)
150 para 65°C (150°F)
160 para 71°C (160°F)
170 para 77°C (170°F)
180 para 82°C (180°F)
190 para 88°C (190°F)
200 para 93°C (200°F)
210 para 99°C (210°F)
220 para 104°C (220°F)
230 para 110°C (230°F)
240 para 115°C (240°F)
250 para 121°C (250°F)
260 para 127°C (260°F)
270 para 132°C (270°F)
280 para 138°C (280°F)
290 para 143°C (290°F)
300 para 149°C (300°F)
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.