Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Minitransmisor de temperatura
con conectores M12

Serie TX-M12-RTD

Minitransmisor de temperaturacon conectores M12 | Serie TX-M12-RTD

Minitransmisor de temperaturacon conectores M12

RoHS
  • Conectores M12 para una rápida conexión de los sensores y la instrumentación
  • Usar con sensores de 2, 3 o 4 hilos Pt100, Pt500 o Pt1000
  • Temperatura ambiente de funcionamiento de -40 a 85 °C (de -40 a 185 °F)
  • Rango de medición de -200 a 850 °C (de -328 a 1862 °F)
  • Carcasa pequeña de 38 mm de diámetro; solo pesa 100 gramos
  • Modelos con salida de 4 a 20 mA o de 0 a 10 V cc
  • Carcasa de acero inoxidable IP67
Transmisores - Ver productos relacionados

Descripción

Los transmisores de la serie TX-M12-RTD de Omega ofrecen un rendimiento mejorado en transmisores de cabezal convencionales, con un tamaño y peso que suponen una fracción de los de estos. Los conectores M12 integrales mantienen la protección IP67 y la integridad de la conexión, en tanto que permiten un cambio sencillo y rápido del sensor. Hay dos modelos disponibles con salida de 4 a 20 mA o de 0 a 10 V CC. El calibrado predeterminado para la salida completa es de 0 a 100 °C (de 32 a 212 °F), pueden calibrarse otros rangos en el momento de la compra con cargo adicional; el módulo de programación USB opcional (USB-CONFIG-UNIT) permite al usuario final realizar el calibrado.
El transmisor TX-M12-RTD es ideal para usar con las sondas RTD de las Series PR-21 y PR-22 de Omega o cualquier sonda RTD con un conector M12 estilo pin con código "A" que se conecta directamente a la entrada del sensor TX-M12-RTD. Otras sondas RTD pueden conectarse fácilmente usando los conectores de clavija montables en campo M12-R-M-FM o M12-S-M-FM que tienen conexiones de terminales roscadas.

CARACTERÍSTICAS
Tiempo de actualización: 200 mS
Tiempo de respuesta: 0,5 segundos
Tiempo de calentamiento: 1 minuto para precisión completa
Conexión del sensor: M12 de 2, 3 o 4 hilos
Intervalo mínimo: 25 °C
Deriva térmica
    Pt100:
0,013 ?/°C
Pt500/Pt1000: 0,063 ?/°C
Precisión: ±0,2 °C + (0,05 %) + precisión de salida
Corriente de excitación: <200 uA
Efecto de resistencia conductora 0,002 °C/Ω
Resistencia conductora máxima: 20 Ω por tramo
Entorno operativo: de -40 a 85 °C;
de 10 a 90 % RH (sin condensación)
Temperatura ambiente de
configuración:
de 10 a 30 °C
Peso: aprox. 100 g
Modelos con salida de 4 a 20 mA
Tipo de salida:
corriente de bucle de
4 a 20 mA, 2 hilos
Rango de salida: de 4,0 a 20,0 mA
Conexión de salida: Conector M12
Límites de salida: de 3,8 a 21,5 mA
Precisión: salida mA/2000 o 5 uA
(cualquiera que sea mayor)
Efecto de tensión de bucle: 0,2 uA/V
Deriva térmica: 1 uA/°C
Carga máxima de salida: [(Tsuministro-10)/20] kΩ
Tiempo de inicio 4 segundos: I de < 4 mA durante el inicio
Suministro de energía: de 8 a 30 V CC
Modelo con salida de 0 a 10 V CC
Tipo de salida:
tensión de 3 hilos
Rango de salida: Seleccionable de
0 a 10 V
Generación de corriente: 2 mA máx.
Conexión de salida: Conector M12
Límites de salida: de -0,1 a 10,5 V
Precisión: Salida de tensión/1000 o
5 mV (cualquiera que sea mayor)
Deriva térmica: 1 mV/°C
Salida mínima: Carga 5.000 Ω
Suministro de energía: de 12 a 30 V CC
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)

¿Qué compraron otras personas?: Cuando se muestre este icono, haga clic para expandir una lista de los productos que otras personas adquirieron al comprar ese modelo.

Número de pieza/Desc.
Cant.
RoHS
Descripción
  
TX-M12-RTD-C Star
165,00
Stock: En stock
RoHS compliancy undetermined
Salida de 4 a 20 mA, conexión a PR-21, cableado -2, sensores PR-22 y P-L-M12
  
TX-M12-RTD-C-1 Star
165,00
Stock: 2 semanas
RoHS compliancy undetermined
Salida de 4 a 20 mA, conexión a PR-21, cableado -1, sensores PRS-M12 y PR-25AP
  
TX-M12-RTD-V Star
183,00
Stock: En stock
RoHS compliancy undetermined
Salida de 0 a 10 Vdc, conexión a PR-21, cableado -2, sensores PR-22 y P-L-M12
  
TX-M12-RTD-V-1 Star
183,00
Stock: 2 semanas
RoHS compliancy undetermined
Salida de 0 a 10 Vdc, conexión a PR-21, cableado -1, sensores PRS-M12 y PR-25AP
Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12C-SIL-4-S-F-3
M12C-SIL-4-S-F-3 Star
11,50
Stock: En stock
RoHS compliancy undetermined
Cable de extensión con conector de enchufe recto M12 y cable cubierto de silicona de 3 metros
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePR-22-3-100-A-1/8-0600-M12
PR-22-3-100-A-1/8-0600-M12 Star
41,50
Stock: 1 semana
RoHS compliant
Sonda RTD Pt100 de ⅛" de diámetro x 6" L con conector de clavija M12 sobremoldeado
Accessorios
  
USB-CONFIG-UNIT Star
102.00
Stock: En stock
RoHS compliancy undetermined
Software e interfaz/cable, para permitir el calibrado de transmisores con un PC
  
FS20 Star
29.00
Stock: 4 semanas
RoHS compliancy undetermined
Cargo por calibrado de fábrica para rangos distintos de 0 a 100 °C, especifique el rango necesario
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: Viene completo con transmisor y manual del operador (el cable de interfaz USB-CONFIG-UNIT se vende por separado).