Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Minitransmisor de temperatura de termopar

TXM12-TC

transmisor de temperatura de termopar
 | TXM12-TC
¡Nuevo!

transmisor de temperatura de termopar

231,00 TX-M12-TC-C

CE
  • Una alternativa moderna a los pesados y voluminosos cabezales industriales; permite una sustitución rápida y sencilla de las sondas
  • Acepta termopares de los tipos K, T, J, N, E, R, S, L, U, B, C, D y G
  • Conectores M12 para una conexión rápida de los sensores e instrumentación: ¡Las sondas M12 se conectan directamente!
  • Capacidad de compensación de sensores
  • Aislamiento entrada a salida de 500 V CC
  • Sencillo escalado con el software de interfaz USB opcional
  • Carcasa de acero inoxidable IP67
  • Ideal para aplicaciones de lavado
  • Temperatura ambiental de trabajo de -40 a +85 °C
  • Carcasa pequeña de 38 mm de diámetro; solo pesa 100 gramos
  • Salida 4-20 mA

Descripción

Los transmisores de la serie TXM12 de Omega mejoran el rendimiento de los transmisores de cabezal convencionales, contando además con un tamaño y peso inferiores. Los conectores M12 integrados mantienen un grado de protección IP67 y una conexión íntegra, a la vez que permiten cambiar de sensor de manera rápida y sencilla.

El conector de entrada M12 lleva integrado un sensor de compensación de junta fría, lo que permite realizar medidas precisas desde sondas de termopar con clavijas M12 descompensadas.

El escalado por defecto para la salida 4-20 mA del TX-M12-TC- C es de 0 a 1000 °C para los termopares de tipo K; es posible escalar otros rangos en el momento de la compra con un cargo adicional. El módulo de programación USB opcional (USB-CONFIG-UNIT) y el software gratuito permitirán al usuario final realizar fácilmente el escalado desde un PC.

El transmisor TX-M12-TC-C es ideal para su uso con la gama de sondas de termopar M12 de Omega, que se conectan directamente a la entrada del sensor TXM12. Consulte los enlaces vinculados en la parte inferior de esta página para saber qué sondas de termopar M12 son compatibles.

Especificaciones
ENTRADA mV DE TERMOPAR
Tipos de termopar estándar:
K, J, E, N, T, R, S, B, C(w5), D(W3), G(W), Biblioteca
mV: (De -10 a 70) mV ±0,02 % de la escala completa.
Deriva térmica: Compensación de termopar 0,1 ° C/°C, tramo 0,05 °C/°C
Junta fría: Rango (de -40 a 85) °C, Seguimiento ±0,2 °C, ±0,05 °C/°C

SALIDA
Tipo:
Dos hilos (de 4 a 20) mA de corriente Lazo
Rango: (De 4 a 20) mA ; quemado superior 21,5 mA ; quemado inferior 3,8 mA
Precisión: (mA fuera/2000) o 5 µA, en función de cuál sea superior, deriva 1 µA/°C
Efecto de lazo: ±0,2 µA/ V
Carga de salida máx.: [(Vsupply-10)/20] K ohmnios (Ejemplo 700 ohmnios a 24 V)
Alimentación de lazo: (De 10 a 30) V CC

GENERAL
Tiempo de respuesta:
Inicio 5 segundos, actualización 160 mS, respuesta 500 mS, calentamiento hasta 2 minutos.
Aislamiento: Entrada a salida 500 V CC.
Conexiones: M12 para la salida de lazo y la entrada de señal

FUNCIONES DE LA INTERFAZ DE USUARIO
Escalado:
Señal de usuario para procesar el escalado de valores, para simplificar la configuración.
Filtro: Constante de tiempo ajustable (de 0 a 100) segundos.
Linearización de usuario (perfil): (De 2 a 22) segmentos mV para procesar.
Unidades de proceso: 4 caracteres (entrada de señal solo)
Unidades de temperatura: °C o °F (entradas de termopar solamente)
Número de etiqueta: 20 caracteres.
Compensación de usuario: Introduzca la compensación del sensor (entradas de termopar solamente)
Salida de proceso: Rango en unidades de proceso
Compensación de usuario: Introduzca la compensación de sensor (modo temperatura solamente).
Escalado activo: Configure el rango de salida de proceso contra la entrada de sensor activa
INTERFAZ DE USUARIO
Tipo:
USB 2.0
Velocidad de transmisión: 1200 baudios
Equipo: PC con Windows XP o posterior, configurador USB.

ENTORNO
Entorno de trabajo:
De -40 a 85 °C
Entorno de almacenamiento: De -50 a 85 °C
Entorno de configuración: De 10 a 30 °C
Carcasa de instalación: >= IP67 con conectores correspondientes correctamente conectados.
CE: UNE EN 61326

TIPOS DE TERMOPAR
Precisión:
±0,1 % de la escala completa ±0,5 °C (más sensor)
   K (de -200 a 1370) J (de -100 a 1200) E (de -200 a 1000)
   N (de -180 a 1300) L (de -100 a 600) U (de 0 a 600) B (de 0 a 1800)
   C – D – G (de 0 a 2300)
Precisión: ±0,2 % de la escala completa ±0,5 °C (más sensor)
   T (de -200 a 400)
Precisión: ±0,1 % de la escala completa más ±0,5 °C (más sensor)
   R & S (precisión de 800 a 1600)
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)

¿Qué compraron otras personas?: Cuando se muestre este icono, haga clic para expandir una lista de los productos que otras personas adquirieron al comprar ese modelo.

Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
  
TX-M12-TC-C Star
231,00
Stock: En stock
 
Thermocouple transmitter with M12 connectors and current loop output. Scaled for Type K, 0-1000°C input = 4-20mA output
Accessories
Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12-R-F-FM
M12-R-F-FM Star
10.50
Stock: En stock
 
Right-Angled M12 Socket with screw terminals. For output connection.
Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12-S-F-FM
M12-S-F-FM Star
10.25
Stock: En stock
 
Straight M12 Socket with screw terminals. For output connection.
  
M12C-SIL-4-S-F-1.5 Star
9.70
Stock: En stock
 
Silicone extension cable for 4-20mA Output. 1.5 metres long with straight female M12 Connector one end. Other end with stripped leads.
Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12C-SIL-4-S-F-3
M12C-SIL-4-S-F-3 Star
11.50
Stock: En stock
 
Silicone extension cable for 4-20mA Output. 3 metres long with straight female M12 Connector one end. Other end with stripped leads.
  
USB-CONFIG-UNIT Star
102.00
Stock: En stock
 
Software & interface/cable, to allow scaling of transmitters with a PC.
  
*FS20 Star
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Factory Scaling charge for ranges other than type K 0-1000°C. Please specify range and TC type required in order comments
Thermocouple Probes with M12 Plug for Direct Connection to Transmitter
  
M12KIN-M3-U-200-G Star
46.50
Stock: 3 semanas
 
Type K Thermocouple with Inconel sheath 3mm dia. 200 mm long. G 1/2 mounting thread.
  
M12KIN-M6-U-300-G Star
56.00
Stock: 3 semanas
 
Type K Thermocouple with Inconel sheath 6mm dia. 300 mm long. G 1/2 mounting thread.
  
M12KIN-M3-U-200-F Star
57.00
Stock: 1 semana
 
Type K Thermocouple with Inconel sheath 3mm dia. 200 mm long. M10 x 1 mounting thread.
  
M12MKIN-M3-U-250 Star
25.50
Stock: En stock
 
Type K Thermocouple, insulated junction, Inconel Sheath. 3mm dia. 250mm long
Todos los precios se muestran en EUR